Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 2048 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La interfaz de usuario con diseño funcional y ofrece ya en la variante básica muchos elementos de base gráficos y funciones.
Licencia de runtime para Visu+ sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 128 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 256 bytes para datos E/S y variables en scripting.
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La variante Pro contiene funciones como listas de alarma, tendencias, una gestión de usuarios, saltos de URL y otras funciones favoritas.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 512 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web y la función de dispatcher de alarma sin limitación de los datos E/S y de variables en el scripting.
Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 2048 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.