El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosiones

Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosiones

Los acondicionadores de señal y los transductores de medida para la protección contra explosiones garantizan, además de las funciones estándar, la protección eléctrica contra explosiones para todos los grupos de sustancias y áreas de acuerdo con las normas aplicables. Con el desarrollo y la evaluación consecuentes de los productos según las normas SIL IEC 61508 y PL DIN EN ISO 13849, nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida minimizan los peligros hasta un riesgo residual aceptable y garantizan la protección de las personas, las máquinas y el medio ambiente.

Go to Product Detail Page for item 2865382
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Acondicionador de señal de alimentación
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Acondicionador de señal de alimentación
2865382

Acondicionador de señal de alimentación para transductor de potencia de seguridad intrínseca, 2 canales; transparente HART. Alimenta transductores de potencia de 2 conductores de seguridad intrínseca y transmite la señal de 4 mA ... 20 mA desde la zona Ex hacia la zona segura. Separación galvánica de 5 vías, conexión por tornillo, hasta SIL 3, PL.

Go to Product Detail Page for item 2924689
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Convertidor de temperatura
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Convertidor de temperatura
2924689

Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca y programación libre, con salida analógica y 1 relé de valores límite, entradas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, alimentación de amplio alcance. Configuración estándar, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexión push-in

Go to Product Detail Page for item 2924676
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - Acondicionador de señal de alimentación
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - Acondicionador de señal de alimentación
2924676

Acondicionador de señal de alimentación para transductor de potencia de seguridad intrínseca, 2 canales, transparente HART. Alimenta transductores de potencia de 2 conductores de seguridad intrínseca y transmite la señal de 4 ... 20 mA desde la zona Ex hacia la zona segura. Separación galvánica de 5 vías; conexión push-in, hasta SIL 3, PL.

Acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro en carril DIN con logotipo de ganador de oro en el German Innovation Award y logotipo de ganador del GIT Security Award

Un hito en la miniaturización Los acondicionadores de señal Ex i MINI Analog Pro ultracompactos reciben importantes premios

Las nuevas variantes con seguridad intrínseca Ex i de la familia de acondicionadores de señal MINI Analog Pro de 6,2 mm ofrecen protección contra explosión y seguridad funcional en un tamaño compacto único. Con un ahorro de espacio de hasta el 50 % en comparación con las soluciones actuales, las señales metrológicas se procesan de forma fiable y, al mismo tiempo, se garantiza la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones. Los productos se clasifican sistemáticamente según el nivel de seguridad más elevado: SIL 3 "one out of one". El concepto de mando y la digitalización continua son especialmente fáciles de usar y están preparados para el futuro.

Gracias a estas innovadoras prestaciones, los productos han sido ahora galardonados con el premio GIT Security Award y con el oro en el German Innovation Award.

Comparación de acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión

La solución adecuada para cada aplicación

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Seguridad intrínseca y SIL 3 con una altura y anchura excepcionalmente compactas

MACX Analog

Una gama completa de soluciones de eficacia probada

Seguridad funcional completa en SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Seguridad funcional SIL 2 SC 3 o SIL 3, específica del tipo: AI, AO, DI, DO
Seguridad funcional PL d, PL c, específica del tipo
Doble canal
Variantes con amplia gama de alimentación
Medición ininterrumpida de los bucles de corriente
Rango de temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, sin derating
Pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red
Consulta de información a través de la Signal Conditioner App Código NFC y QR Código QR

Sus ventajas

  • Separe, convierta, filtre y amplifique señales de forma fiable y segura con nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión
  • Más seguro y más compacto que nunca: seguridad intrínseca y SIL 3 en una anchura de solo 6,2 mm con acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos
  • Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gases con acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida de uno y dos canales
  • Elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
  • Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos para la protección contra explosión MINI Analog Pro en el carril DIN

Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos para la protección contra explosión MINI Analog Pro

Los acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro combinan una protección contra explosión intrínsecamente segura con seguridad funcional hasta SIL 3 1oo1 con una compacidad única de anchura y altura. Benefíciese en su aplicación del concepto de diseño y manejo especialmente intuitivo, de las diversas opciones de parametrización y de una digitalización coherente.

Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión MACX Analog en el carril DIN

Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión MACX Analog

Nuestros acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida MACX Analog le ofrecen una amplia gama de soluciones para un acondicionamiento de señales seguro y fiable. En circuitos intrínsecamente seguros, las variantes con seguridad intrínseca le ofrecen protección contra explosión en todas las zonas y grupos de sustancias. Los productos desarrollados sistemáticamente de acuerdo con los requisitos de seguridad de IEC/EN 61508 y PL EN ISO 13849, garantizan la seguridad de las personas, el medio ambiente y la instalación.

Planta de procesamiento al fondo con rotulación Ex y símbolo ATEX en primer plano

Protección contra explosión

En el ámbito de la industria química y petroquímica siempre se pueden producir atmósferas explosivas debido a la tecnología de los procesos. Aparecen, p. ej. por la salida de gases, vapores o neblinas. Sin embargo, la aparición de atmósferas explosivas a causa de polvo también debe preverse en molinos, silos, fábricas de azúcar y fábricas de piensos. Por lo tanto, los equipos eléctricos en zonas Ex están sujetos a directivas especiales, entre las que se incluyen las certificaciones y directivas ATEX, IECEx, NEC/CEC y UL. Aquí encontrará una visión general de los fundamentos de la protección contra explosión.

Dos hombres con casco durante la inspección de una fábrica

Servicios para la seguridad en la industria

Como proveedor de servicios independiente del producto, le ayudamos a minimizar los riesgos de seguridad y responsabilidad:

  • Análisis sistemático de peligros y riesgos conforme a la norma DIN EN 61511, incluido el estudio HAZOP
  • Asesoramiento y apoyo para la preparación de prueba de nivel de integridad de seguridad según IEC 61508 e IEC 61511
  • Validación de las funciones de seguridad y prueba funcional
  • Asesoramiento sobre el uso de componentes de protección contra explosiones y sobre la manipulación de atmósferas explosivas según 2014/34/UE y 1999/92/CE

Descubra otras áreas de especialización, como la seguridad industrial, el marcado CE y la seguridad laboral en nuestro sitio web o en el folleto de servicios para la seguridad industrial.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"