El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Componentes del sistema y accesorios para acondicionadores de señal

Componentes del sistema y accesorios para acondicionadores de señal

Los componentes de sistema y los accesorios integran dos familias de productos en un solo sistema. Emplee, por ejemplo, los conectores de bus para carril modulares como solución de sistema flexible para el puenteado de energía. El conector de bus para carril simplifica la instalación, la ampliación del sistema o la sustitución de módulos incluso durante el funcionamiento. Otros accesorios, como los adaptadores de programación y las bornas de paso, completan la gama.

Sus ventajas

  • Puenteado sencillo de energía, ampliación de sistema o cambio de módulo también durante el funcionamiento con el conector de bus para carril
  • Posibilidades de alimentación flexibles: alimentación directa en el módulo, a través de un módulo de alimentación o a través de una fuente de alimentación del sistema con amplio rango de entrada de 85 V AC … 264 V AC
  • Adaptación sencilla al sistema de alimentación de Pepperl+Fuchs con el adaptador Power Rail
  • Diagnóstico cómodo con el módulo MINI Analog Pro Fault Monitoring o el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog
Representación gráfica del concepto de alimentación de los acondicionadores de señal y transductores de medida MINI Analog Pro

Alimentación flexible

El conector de bus para carril le ofrece tres opciones de alimentación de equipos:

1. Alimentación directa en el módulo

  • Sin más accesorios
  • Para hasta 16*) módulos MINI Analog Pro
  • Para hasta 32*) módulos MACX Analog

2. Alimentación mediante un módulo de alimentación con el mismo contorno

  • También permite una alimentación redundante y un control del suministro
  • Para hasta 115*) módulos MINI Analog Pro
  • Para hasta 80*) módulos MACX Analog

3. Alimentación a través de alimentación de corriente del sistema

  • También permite una alimentación redundante y un control del suministro
  • Para hasta 60*) módulos MINI Analog Pro
  • Para hasta 10*) módulos MACX Analog

*) El número exacto depende de la absorción de corriente del tipo de módulo correspondiente. Encontrará indicaciones para el cálculo en nuestro manual de alimentación en el área de descarga de los artículos.

Representación gráfica del mensaje de fallo colectivo Fault Monitoring mediante los acondicionadores de señal y transductores de medida MINI Analog Pro

Diagnóstico cómodo con mensaje de fallo colectivo Fault Monitoring

Con el mensaje de fallo colectivo Fault Monitoring, el conector de bus para carril le ofrece una solución modular para una rápida evaluación de fallos en aplicaciones de varios canales. Los dos sistemas MINI Analog Pro y MACX son compatibles entre sí. Según el tipo de módulo pueden señalarse los siguientes fallos:
• Rotura de cable
• Cortocircuito
• Fallo de alimentación
• Rango de medición superado o no alcanzado (solo MINI Analog Pro)
• Fallo de fusible en el módulo de alimentación (solo MACX Analog)

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"