Estilete limpiador para limpiar de forma rápida y efectiva los cabezales de impresión de todas las impresoras de transferencia térmica de Phoenix Contact.
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm
Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,5 mm
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,3 mm
4 juntas de recambio para el depósito de plumas de los sistemas de plotter y 10 placas de soporte para señalizadores
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 1,0 mm
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 1 placa de índices GPE
Cartucho de tinta, tinta negra especial, 5 cartuchos de 1 ml cada uno, para exigencias altas
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.