Lista de productos Adaptadores de montaje sobre carril y directo para bloques de distribución push-in

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Adaptador para carril - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptador para carril, longitud: 58,1 mm, anchura: 28,6 mm, altura: 11 mm, color: gris

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptador para carril, longitud: 45,7 mm, anchura: 10,3 mm, altura: 12 mm, color: gris

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptador para carril, con función de soporte final, longitud: 45,7 mm, anchura: 10,3 mm, altura: 12 mm, color: gris

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptador para carril, longitud: 28,6 mm, anchura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, color: gris

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptador para carril, con función de soporte final, longitud: 28,6 mm, anchura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, color: gris

Precio cliente:

Brida - PTFIX-F - 3274060

Brida, con fijación atornillada, anchura: 8,6 mm, altura: 21,7 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje atornillado

Precio cliente:
nuevo

Adaptador de montaje - PTFIX 1,5-RZF - 1050613

Adaptador para montaje directo

Precio cliente:
nuevo

Adaptador para carril - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adaptador para carril, longitud: 58,1 mm, anchura: 21,6 mm, altura: 11 mm

Precio cliente:
nuevo

Caballete - PTFIX 1,5-NS35AD - 1049498

Caballete, anchura: 8 mm

Precio cliente:
14 Resultados