La carga con corriente continua también se utiliza cada vez más en el hogar, así como en los sectores de la restauración y el comercio minorista, donde los clientes pasan de 30 minutos a varias horas, por lo que basta con potencias de carga bajas, en el rango de 20 a 100 kW. Nuestros cables de carga CCS compactos de la familia CHARX connect compact son en este caso una solución óptima y rentable.
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)