La pasarela de enlace MQTT/MODBUS... permite la transmisión bidireccional de datos entre equipos serie o Modbus Ethernet y un broker MQTT. Incluye un puerto RJ45 y un puerto D-SUB 9.
Servidores para equipos y pasarelas de enlace de RS-232 a Ethernet
Con los servidores de equipos implementará interfaces serie como RS-232, RS-422 y RS-485 con transparencia de protocolos en otros estándares, p. ej. Ethernet (RJ45). Las pasarelas de enlace y los convertidores de protocolos convierten diferentes protocolos de bus de campo y Ethernet (p. ej. PROFIBUS a PROFINET) y permiten una integración sencilla de equipos existentes y buses de campo de serie en redes Ethernet modernas.
Receptor GNSS y servidor de tiempo NTP (Network Time Protocol) para redes Ethernet, recibe la hora, la fecha y la ubicación mediante GPS, GLONASS o Galileo, gestión basada en web, alimentación mediante PoE (af) o 24 V DC, antena integrada, carcasa IP68
Segunda generación FL COMSERVER BASIC..., servidor para equipos serie para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. software Com Port Redirector y documentación del usuario (PDF)
La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU... convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie cliente o servidor. Comprende un puerto RJ45 y un puerto D-SUB-9.
Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario
La pasarela de enlace MQTT/MODBUS... permite la transmisión bidireccional de datos entre equipos serie o Modbus Ethernet y un broker MQTT. Incluye dos puertos RJ45 y cuatro puertos D-SUB 9.
La pasarela de enlace MQTT/MODBUS... permite la transmisión bidireccional de datos entre equipos serie o Modbus Ethernet y un broker MQTT. Incluye dos puertos RJ45 y dos puertos D-SUB 9.
La pasarela de enlace MQTT/MODBUS... permite la transmisión bidireccional de datos entre equipos serie o Modbus Ethernet y un broker MQTT. Incluye un puerto RJ45 y dos puertos D-SUB 9.
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
El GW PN/MODBUS... permite la comunicación bidireccional entre los protocolos PROFINET y Modbus. Cuenta con una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
Servidores para equipos serie: visión general de las variantes
Servidores para equipos serie
Los servidores para equipos serie permiten una integración sencilla de equipos y buses serie existentes en redes Ethernet modernas.
En muchas aplicaciones hay varios equipos serie en un espacio estrecho, p. ej. escáneres de códigos de barras e impresoras. Todos los equipos deben estar conectados a Ethernet. En estos casos, el uso de un convertidor multipuerto ahorra, por un lado, un espacio muy valioso en el armario de control y, por otro, dinero.
Además, de este modo la aplicación puede adaptarse a requisitos personalizados de forma que distintos usuarios pueden acceder mediante un único convertidor a diversas interfaces serie.
Sus ventajas
- El servidor web incorporado permite una sencilla puesta en servicio y configuración
- Uso en cualquier industria mediante un gran rango de temperatura de servicio (-40 °C ... +70 °C) y la homologación para zonas de peligro
- Poco espacio requerido en el armario de control gracias a los factores de forma compactos
- El acceso no autorizado a los equipos se evita mediante una encriptación AES de 256 bits y mecanismos de autenticación
- Solución de fallos rápida y sencilla por parte del usuario gracias a las funciones de diagnóstico ampliadas de los puertos serie
- La integración sin problemas de puertos COM virtuales mediante drivers de Windows nativos garantiza un alto rendimiento permanente, sobre todo en aplicaciones multipuerto.
Nuevos productos
Aplicación de puerto COM virtual con PC y equipos serie
Servidores para equipos serie con transparencia de protocolo
Los servidores para equipos serie de la serie GW DEVICE SERVER... se utilizan para conectar equipos serie estándar (normalmente con formatos de archivo RAW o ASCII) a redes Ethernet. Puede utilizar los equipos como "puerto COM virtual", así como a modo de equipo Ethernet TCP o UDP nativo.
Integración de protocolos ASCII a voluntad en Modbus o Ethernet/IP™
Convertidores de protocolos y pasarelas de enlace: Modbus/RTU, RAW y ASCII a Modbus/TCP y EtherNet/IP™
Los módulos de la serie GW MODBUS TCP/RTU… se utilizan para la conversión de Modbus/RTU (o ASCII, serie) a Modbus/TCP. Estos potentes módulos se pueden configurar en combinaciones Modbus de cliente y de servidor a voluntad.
Con los módulos de la serie GW MODBUS TCP/ASCII... dispondrá de strings RAW o ASCII serie de equipos, p. ej. escáneres de códigos de barras, balanzas o etiquetas RFID mediante el protocolo Modbus. Con los módulos de la serie GW MODBUS EIP/ASCII... puede convertir estos strings en EtherNet/IP™.
Integración de participantes Modbus a voluntad en el protocolo EtherNet/IP™
Convertidores de protocolos y pasarelas de enlace: Modbus a EtherNet/IP™ o PROFINET
Con los módulos de la serie GW EIP/MODBUS... o GW PN/MODBUS... puede integrar servidores Modbus en el protocolo EtherNet/IP™ o PROFINET. Así podrá integrar los participantes Modbus en el protocolo EtherNet/IP™ o PROFINET basado en Ethernet extendido.
Integración de cualquier equipo Modbus en aplicaciones IIoT con MQTT
Convertidores de protocolos y pasarelas de enlace: Modbus a MQTT
Cierre la brecha entre el Internet de las cosas y los sistemas de control industriales con la serie GW MQTT/MODBUS... Conecte clientes y servidores Modbus al broker local o de nube que elija. La gestión basada en web facilita la configuración y no requiere programación. La compatibilidad con MQTT estándar y Sparkplug B ofrece flexibilidad para la integración en aplicaciones del Internet de las cosas.
Acceso eficaz a señales HART mediante Ethernet
Pasarela de enlace: de HART a IP HART, Modbus/TCP, PROFINET y OPC UA
Los módulos de la serie GW PL… constan de un módulo de cabecera y hasta cinco módulos de ampliación. Estos módulos permiten fácilmente la parametrización y la supervisión de equipos en campo HART mediante redes Ethernet.
La conexión Ethernet se realiza mediante IP HART, Modbus/TCP o PROFINET. Gracias a las pasarelas de enlace HART Ethernet de diseño modular puede conectar hasta 40 equipos.
NAMUR Open Architecture
Pasarela de enlace: de HART a OPC UA para NAMUR Open Architecture (NOA)
La estación de cabecera GW PL ETH/UNI se comunica a través de OPC UA según el concepto NAMUR Open Architecture (NOA). El equipo actúa como un diodo de datos para enviar datos de diagnóstico y de proceso de los equipos en campo HART a cualquier sistema en la nube.
Mediante el análisis y procesamiento de los datos obtenidos se comprueba la eficiencia del proceso. En caso necesario, se devuelve información al sistema ERP para, por ejemplo, generar automáticamente tareas de mantenimiento. Esto no influye ni pone en peligro a los sistemas de control de procesos.
Proxy para INTERBUS
Pasarelas de enlace y proxys: de INTERBUS a PROFINET
¿Quiere integrar una aplicación INTERBUS en una red PROFINET? Entonces FL NP PND-4TX IB es la solución correcta. Podrá parametrizar el equipo sin problemas con su herramienta de programación correspondiente. El switch integrado lo utilizará en el armario de control como Uplink para el sistema de control o en campo para la conexión en serie.
Proxy para PROFIsafe
Pasarelas de enlace y proxys: comunicación PROFIsafe más allá de los límites de red
Es único: use PROFIsafe de forma universal y más allá de los límites de red.
La pasarela de enlace PROFIsafe de Phoenix Contact permite una comunicación segura entre dos redes PROFINET. Esto significa que podrá implementar seguridad funcional, por ejemplo, a modo de conceptos de desconexión de emergencia que incluyen toda la instalación y son independientes del fabricante.
Servidor de tiempo industrial para redes Ethernet
Servidor de tiempo industrial: determinación del lugar y del tiempo para redes Ethernet gracias a GPS, GALILEO o GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
El servidor de tiempo industrial FL TIMESERVER NTP facilita información de tiempo a través del protocolo NTP en la red Ethernet. El tiempo se recibe a través de GPS, GALILEO o GLONASS con independencia de otros servicios NTP y sin conexión a Internet. A través de la robusta carcasa IP68 con antena integrada y suministro Power over Ethernet se puede instalar el equipo sin problemas al aire libre.
Pasarela de enlace Ethernet HART
Pasarela de enlace Ethernet HART
Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.
La pasarela de enlace Ethernet HART ofrece acceso PROFINET, Modbus TCP/IP y HART-IP a 40 equipos. Cada conexión de equipo dispone de un maestro HART propio para poder transferir lo más deprisa posible los datos HART mediante Ethernet.
Además, al utilizar una red Modbus TCP/IP es posible poner a disposición cuatro entradas digitales, así como cuatro salidas digitales.