Tarjeta de interfaz USB/RS-232/RS-485 para QUINT-HP-AC-USV
Accesorios de SAI y baterías de recambio
Ofrecemos para su sistema SAI una amplia gama de accesorios de SAI y de baterías de recambio. Con nuestras baterías de recambio para SAI podrá sustituir la batería de su sistema SAI en el momento oportuno y garantizará así una alimentación ininterrumpida. Otros accesorios de SAI como el material de montaje, los cables de datos, los módulos de memoria y los fusibles garantizan la conexión segura del módulo SAI a su aplicación, así como la correcta comunicación de datos.
Módulo de ventilador intercambiable para QUINT-HP-AC-USV
Adaptador de montaje para QUINT-BAT/24DC... sobre carril de 35 mm
Fusible, corriente nominal: 15 A, longitud: 11,9 mm, ancho: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Solo para 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH a partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA y 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los equipos de Phoenix Contact con conexión USB-Mini-B.
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Solo para 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH y 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH a partir de V/C 05
Fusible, corriente nominal: 25 A, longitud: 19,1 mm, ancho: 5 mm, altura: 18,8 mm
Fusible de salida (5x20 mm), según IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A rápido
Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los aparatos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polo, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.
Accesorios para SAI
Nuestra amplia gama de accesorios para su sistema SAI abarca cables de datos para una comunicación perfecta, accesorios de montaje para la fijación segura, así como módulos de memoria y fusibles.
Baterías de repuesto para SAI
Para garantizar una alimentación ininterrumpida, las baterías del sistema SAI se deben sustituir en el momento oportuno. Con nuestras baterías de repuesto ofrecemos en todo momento la solución adecuada para el módulo de batería.