Tecnología de carga para una electromovilidad sostenible

Para el mercado de la electromovilidad en todo el mundo, desarrollamos productos tecnológicamente punteros y de alta calidad que inspiran.
Conector de carga HPC refrigerado en el laboratorio de pruebas

Su socio tecnológico para la electromovilidad

Con nuestra amplia cartera de tecnología de carga para la electromovilidad, nos consideramos facilitadores y colaboradores de nuestros clientes y de la sociedad a través de la electrificación y la digitalización con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, detener el calentamiento global y proteger el clima.

Descubra CHARX Productos potentes – especialmente desarrollados para la electromovilidad

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de las familias de productos CHARX
Cables de carga AC
Cables de carga de modo 3 con conectores NACS, tipo 1, tipo 2 y GB/T – ergonómicos, robustos y de alta calidad.
Ir a los cables de carga AC
Cables de carga DC
Cables de carga DC con conectores NACS, CCS y GB/T – para todas las clases de potencia, desde cargadores domésticos hasta parques de carga HPC.
Ir a los cables de carga DC
Tomas de carga para infraestructuras
Entradas de carga modulares de tipo 2 para cables de carga AC portátiles – con indicador LED, obturador y sensores de temperatura.
Ir a las tomas de carga para infraestructuras
Protección contra sobretensiones
Protección de puntos de recarga y vehículos frente a daños por rayos y operaciones de conmutación.
Ir a la protección contra sobretensiones
Entradas de carga para vehículos
Tomas de carga para vehículos universales para la carga AC y DC de todo tipo de vehículos eléctricos – para tipo 1, tipo 2, CCS y GB/T.
Ir a las entradas de carga para vehículos
Distribución y electrónica de potencia
Módulo de distribución y potencia para la alimentación DC eficiente y escalable de estaciones de carga rápida.
Ir a la distribución y electrónica de potencia
Controles de carga AC
Controlador de carga modular de modo 3 – preparado para Vehicle to Grid, Plug and Charge y la ley de calibración.
Ir a los controles de carga AC
Controles de carga DC
El potente controlador de carga DC para estaciones de recarga CHAdeMO y CCS modernas.
Ir a los controles de carga DC
Controles de carga para vehículos
Controlador de carga para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS – de aplicación universal y apto para Vehicle to Grid.
Ir a los controles de carga para vehículos

Además de la generación de energía limpia, la electromovilidad es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Con tecnología de carga de alto rendimiento, le preparamos para una electromovilidad sostenible, interconectada y práctica. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!

COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Una persona carga su coche eléctrico Tesla con un cable de carga NACS en el cargador doméstico

NACS se acerca y nosotros formamos parte de ello Los primeros cables de carga NACS estarán disponibles en el segundo trimestre de 2025

El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas.

Una persona carga un camión eléctrico con un conector de carga MCS

El Megawatt Charging System (MCS) Potencias de carga de hasta 3,75 MW para utilitarios pesados

El Megawatt Charging System (MCS) se convertirá en un sistema de carga rápida normalizado internacionalmente para utilitarios pesados y alcanzará potencias de carga de hasta 3,75 MW.

Desde que se fundó el grupo de trabajo MCS CharIN en 2018, trabajamos en la definición de requisitos para el desarrollo del estándar de carga MCS.

Esperamos ofrecer los correspondientes cables de carga MCS previsiblemente a principios de 2026 y las entradas de carga para vehículos MCS con la alta calidad habitual de Phoenix Contact a medio plazo.

Descubrir ahora como E-Paper
El nuevo folleto sobre electromovilidad

Descubra nuestra amplia gama de tecnologías de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en las más de 160 páginas. También puede averiguar todo lo que necesita saber sobre nuestra empresa y conocer los fundamentos de la tecnología de carga.

Ver el E-Paper
Folleto sobre electromovilidad impreso y como E-Paper en la tablet

Su persona de contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

David Alvarez
David Alvarez
Jefe de Producto/Product Manager
+34 985 791 636
Estaré encantado de asesorarle en su proyecto de electromovilidad. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!