Sistema de impresión por transferencia térmica

Sistema de impresión por transferencia térmica

Intuitivo, compacto, eficiente

Imprimir sin grandes esfuerzos: el sistema de impresión por transferencia térmica se instala en un abrir y cerrar de ojos y es fácil de manejar.

Volver a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema de impresión por transferencia térmica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los sistemas de impresión por transferencia térmica podrá imprimir los materiales de marcado de manera simple y rápida. Para lograrlo, THERMOMARK CARD 2.0 procesa materiales en formato de tarjeta y estera. THERMOMARK ROLL 2.0 crea marcados en formatos de rollos y sin fin. En caso de procesamiento de volúmenes más elevados, la THERMOMARK ROLLMASTER es apta como impresora industrial para rollos de materiales de gran formato.

En combinación con la gran selección de materiales, podrá obtener un sistema de marcado completo y adaptado de forma óptima para cualquier aplicación.

Sus ventajas

  • Fiables gracias a un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
  • Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
  • Elevada calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barras y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipos compactos y robustos

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

La THERMOMARK PRIME es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de marcado completo e integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La THERMOMARK PRIME es su centro de rotulación transportable y móvil. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería cambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ.

  • Fácil introducción de datos gracias al software de marcado integrado
  • Hasta siete horas de tiempo de servicio mediante un paquete de baterías potente
  • Fácil cambio del material y del rollo de tinta en menos de diez segundos
  • Amplio programa de materiales con más de 600 tipos de marcadores para el marcado de todo tipo de aplicaciones
  • La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta

THERMOMARK CARD 2.0 de Phoenix Contact imprime formatos de tarjeta para el marcado de bornas, conductores, cables y equipos  

THERMOMARK CARD 2.0 imprime marcadores de plástico

THERMOMARK CARD 2.0 es la solución eficiente para la impresión de marcadores de plástico en formatos de tarjetas y esteras. El manejo y la instalación de la impresora compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software de planificación y marcado PROJECT complete o la aplicación MARKING system controlará directamente la THERMOMARK CARD 2.0 y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo casi exento de mantenimiento.

  • Rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido
  • Fácil manejo
  • Fácil integración en estructuras TI existentes
  • Activación intuitiva con el software de marcado PROJECT complete o la aplicación MARKING system de Phoenix Contact
  • Servicio que no precisa mantenimiento

THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rollos y sin fin

THERMOMARK ROLL 2.0 de Phoenix Contact imprime formatos de rollos y sin fin para el marcado de bornas, conductores, cables y equipos.  

THERMOMARK ROLL 2.0 imprime formatos de rollos y sin fin

THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas y manguitos termorretráctiles en formato de rollos y sin fin para aplicaciones en el marcado de bornas, conductores, cables y equipos.

  • Rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido
  • Manejo exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
  • Activación intuitiva con el software de marcado PROJECT complete o la aplicación MARKING system de Phoenix Contact
  • Para todas las etiquetas y manguitos termorretráctiles
  • Concepto de mando sencillo con entrada de pantalla táctil fácil
  • Conexiones USB y Ethernet

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Buenos motivos para el THERMOMARK CARD

¡Conozca el THERMOMARK CARD!


Buenos motivos para el THERMOMARK ROLL

¡Conozca el THERMOMARK ROLL!


Buenos motivos para el THERMOMARK ROLLMASTER

¡Conozca el THERMOMARK ROLLMASTER!