Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal: 20 A
Filtros antiparasitarios
Los filtros CEM limitan las tensiones y corrientes parásitas de alta frecuencia que surgen de los equipamientos en el funcionamiento normal y en condiciones de fallo. Con nuestros filtros CEM se garantiza un funcionamiento impecable en entornos con interferencias.
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:10 A
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:6 A
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:3 A
Protección contra sobretensiones con función de filtro para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART.
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:10 A
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal: 20 A
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:1 A
Filtro antiparasitario (filtro de red) para sistemas AC monofásicos, para el montaje en NS 35, dispositivo de protección contra sobretensiones integrado (UL tipo 2CA SPD, IEC tipo 2 SPD), tensión nominal: 120 V AC, corriente nominal: 5 A
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:3 A
Sus ventajas
- SFP2: protección eficaz contra las interferencias de alta frecuencia y las sobretensiones transitorias mediante circuitos de protección contra sobretensiones que actúan en el lado de entrada y de salida del filtro
- Fáciles de usar gracias a un montaje e instalación sencillos, opcionalmente con tecnología de conexión push-in o por tornillo
- FIL: efecto de filtro mejorado e instalación optimizada para CEM gracias a las bornas PE adicionales para la conexión separada a la conexión equipotencial local
- Ahorro de espacio y rentabilidad gracias al montaje sobre carril
- Funcionamiento fiable y seguro de la instalación al reducir las interferencias conducidas de alta frecuencia
Campos de aplicación de los filtros CEM
Los convertidores de frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas o los controladores de los sistemas de iluminación son fuentes frecuentes de interferencias para las redes eléctricas. Una parte de las interferencias CEM se reduce directamente en las fuentes de interferencia mediante circuitos de filtrado especiales. Sin embargo, el resto de las interferencias pueden propagarse e intensificarse a través de los cables de suministro y control. Esto puede causar efectos imprevisibles en los sistemas de control, las fuentes de alimentación o los sensores y actuadores. Nuestros filtros limitan las interferencias directamente frente al equipo susceptible o los dispositivos terminales sensibles.
Filtros CEM de aplicación universal
Filtro CEM con protección contra sobretensiones de tipo 2 integrada
Doble protección
Los filtros convencionales solo protegen contra las interferencias de alta frecuencia, pero no contra los impulsos de sobretensión. Para una protección eficaz, se necesitan componentes adicionales de protección contra sobretensiones. Los filtros SFP2 proporcionan una protección eficaz contra las sobretensiones y las interferencias de alta frecuencia mediante un circuito de protección contra sobretensiones que protege tanto el lado de entrada como el de salida del filtro.
Encajar, conectar y listo - Opcionalmente con conexión push-in o por tornillo
Instalación sencilla y flexible
Gracias al sencillo montaje sobre el carril y a la tecnología de conexión variable, el uso de los filtros en el armario de control es un juego de niños. Para conectar los filtros antiparasitarios, elija entre la rápida tecnología de conexión push-in o la probada conexión por tornillo.
Los puntos de embornaje PE adicionales mejoran el efecto filtrante de los filtros en la carcasa de plástico
Instalación optimizada para CEM
La conexión de los filtros antiparasitarios a la conexión equipotencial de protección local se realiza mediante puntos de embornaje PE adicionales. Esto mejora el efecto de filtro para las interferencias de alta frecuencia entre los conductores activos y el potencial de masa. De este modo, también se consigue una instalación optimizada para la compatibilidad electromagnética y un mayor efecto protector con los filtros CEM en carcasas de plástico.