Impresora portátil

Impresora portátil

La impresora portátil THERMOMARK PRIME no solo es apta para el empleo en el escritorio, sino que realiza rotulaciones también directamente donde las necesite. Con el software de rotulación integrado y la potente batería, el sistema de rotulación se puede utilizar de forma autónoma. Las impresoras portátiles de la serie THERMOMARK GO son compañeras flexibles y compactas para trabajos de mantenimiento y conservación.

Sus ventajas

  • Software integrado: fácil introducción de datos gracias a la pantalla táctil y al software de rotulación completamente integrados
  • Batería integrada: equipados con gestión de energía y baterías recargables de alto rendimiento
  • Versátil: la amplia cartera de materiales incluye numerosos productos para una amplia gama de aplicaciones de identificación industrial

Nuevos productos

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica

Rotulación flexible y directa in situ

La THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiales de marcado en formato de tarjeta. Gracias a la aplicación MARKING system integrada, a la pantalla táctil en color de 7" y a la batería reemplazable, la impresora puede manejarse de forma intuitiva y es apta para uso estacionario y portátil directamente in situ.

Características principales

  • Software de rotulación integrado de la aplicación MARKING system
  • Batería reemplazable para uso portátil
  • Detección de rollo de tinta, cargador y material
  • Para todos los materiales de las tarjetas UCT, US y UM
  • Pantalla táctil en color de 7"
  • Tecnología de impresión por transferencia térmica de escaso mantenimiento
  • Resolución de impresión de 300 dpi

Sus ventajas

  • Diseño sencillo de soluciones de rotulación con el software de rotulación integrado de la aplicación MARKING system
  • 100 % independiente gracias a la batería sustituible y recargable
  • Impresión rápida y de alta calidad en menos de 8 segundos por cada material en formato de tarjeta
  • La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas
  • Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en menos de 10 segundos

Sistemas de impresión para la identificación industrial móvil

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K

Sistemas de impresión portátiles THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K

La identificación industrial continua se asocia a un gasto elevado en las instalaciones de gran tamaño. Con los sistemas de impresión portátiles podrá diseñar tareas y procesos de trabajo de forma independiente y flexible. Imprima la rotulación necesaria en el escritorio o directamente in situ en su aplicación. Con THERMOMARK PRIME 2.0 y los sistemas de la serie THERMOMARK GO, realizará diversas tareas de impresión de forma sencilla y perfectamente a la medida de sus requisitos.

Una persona imprime con el sistema de impresión independiente THERMOMARK PRIME 2.0

Versátil sistema de impresión THERMOMARK PRIME 2.0

Sistema de impresión versátil e independiente THERMOMARK PRIME 2.0

Los lugares de aplicación y los requisitos para identificaciones industriales son tan amplios como variables: desde el montaje industrial organizado de forma centralizada hasta unidades de alimentación técnicas directamente en el entorno de la aplicación. La impresora de transferencia térmica portátil THERMOMARK PRIME 2.0 cubre esta diversidad con su amplia cartera de materiales de identificación en formato de tarjeta y estera. Gracias al software integrado y a la potente batería, no solo se puede emplear en el escritorio sino también de forma autárquica en campo.

  • Fácil introducción de datos gracias a la pantalla táctil de 7" y al software de rotulación MARKING system completamente integrado
  • Batería potente y reemplazable para uso portátil
  • Detección de rollo de tinta, cargador y material
  • La cartera abarca numerosos materiales de rotulación para la identificación de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones
Un hombre realiza una rotulación in situ con la THERMOMARK GO

Rotulación flexible in situ con THERMOMARK GO

Rotulación profesional in situ THERMOMARK GO

Con la impresora de etiquetas portátil THERMOMARK GO y la aplicación MARKING system podrá crear identificaciones industriales directamente in situ. Diseñe rotulaciones fácilmente en su Smart Device y accione la impresora. THERMOMARK GO procesa también etiquetas pretroqueladas similares a las que conoce de los sistemas de impresión de escritorio. La estructura innovadora del material permite la impresión de cada etiqueta sin pérdida de material.

  • Creación de identificaciones industriales in situ: manejo completo con su Smart Device
  • Simplificación de la rotulación: la aplicación MARKING system le guía por todo el proceso de rotulación
  • Interfaces modernas: conexión inalámbrica a su Smart Device mediante Bluetooth o NFC
  • Máximas opciones de uso: numerosas aplicaciones y etiquetas pretroqueladas para una mayor flexibilidad y una rotulación aún más sencilla
Un usuario crea material de rotulación a través de la aplicación MARKING system

Creación de una rotulación directamente en el entorno de aplicación

Aplicación MARKING system

La aplicación MARKING system ofrece una exclusiva interfaz portátil que permite la selección y la creación inteligentes e interconectadas de sus archivos de rotulación. Así le ofrece las funciones de rotulación más habituales especialmente optimizadas para la aplicación portátil. Junto con los sistemas de impresión portátiles alimentados por batería, hace que crear soluciones de rotulación legibles y duraderas resulte sumamente sencillo. Con la ayuda de la Application Guide, también podrá encontrar en pocos pasos el material de rotulación adecuado a sus necesidades. La aplicación está disponible para equipos móviles Android e iOS y puede utilizarse sin conexión. Convence por su moderna conectividad, su manejo intuitivo y está disponible en 19 idiomas.

Un hombre imprime con la impresora portátil THERMOMARK GO.K

Impresora portátil robusta THERMOMARK GO.K

La impresora siempre a mano THERMOMARK GO.K

A menudo, la rotulación de equipos e instalaciones debe producirse de forma espontánea en caso de mantenimiento y reparación sin una planificación previa. En los denominados casos Maintenance Repair Overhaul (MRO o mantenimiento, reparación y revisión) se requiere una solución especialmente flexible y portátil para la realización de la rotulación. Esto es lo que ofrece la THERMOMARK GO.K: una práctica impresora portátil con teclado integrado.

  • Procesamiento de manguitos termorretráctiles, etiquetas y material no adhesivo
  • El teclado inteligente permite la integración de símbolos, códigos de barra y números de serie
  • Ajuste óptimo de la impresora mediante detección automática del material
  • Fácil cambio de los datos de rotulación gracias a la integración en el software de planificación y
    marcado PROJECT complete
  • Cambio de material rápido y sencillo gracias al cartucho combinado de rollo de tinta de material
Folleto Sistemas de impresión portátiles
Rotulación allí donde la necesite

¿Desea más información sobre los sistemas de impresión portátiles? En nuestro folleto encontrará mucha más información sobre la "impresión directamente in situ", así como una visión general de las impresoras, los accesorios y los materiales de rotulación disponibles.

Descarga de folletos
Un empleado con una impresora portátil frente al armario de control