Minibornes y microbornes

Minibornes y microbornes

Bornes pequeños, máxima utilización

Cablear cómodamente en el espacio más estrecho y montar de distintos modos, con los bornes en formato miniatura.

Volver a Conexión push-in

Categorías

  • Lista de productos Microbornes
    Microbornes y microdistribuidores de potencial con opciones de montaje flexibles

    Los minibornes y microbornes de Phoenix Contact ofrecen un cableado confortable y una distribución de potencial en el espacio más estrecho.

  • Lista de productos Minibornes
    Minibornes con posibilidad de puenteo

    Los minibornes con una sección de conexión de 1,5 mm² permiten un cableado cómodo en el espacio más estrecho.

Buscar en Minibornes y microbornes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los minibornes y microbornes con tecnología de conexión push-in tienen en cuenta la creciente miniaturización en la construcción de maquinaria, instalaciones de conmutación y armarios de control. A pesar de su tamaño pequeño, los bornes utilizan las ventajas del sistema CLIPLINE complete, los accesorios para puenteado, marcado y de prueba estandarizados.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta con opciones de montaje flexibles
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar
  • Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales
  • Diseño con ahorro de espacio y modular mediante soluciones enchufables

Minibornes MPT

Minibornes con posibilidad de puenteo  

Minibornes con posibilidad de puenteo

Los minibornes MPT para el carril NS 15 pequeño le ofrecen múltiples ventajas:

  • distribuir potenciales fácilmente mediante puentes enchufables estandarizados
  • claridad mediante posibilidades de rotulación de gran superficie de todos los puntos de embornaje
  • apertura de comprobación para puntas de medición de 2,3 mm
  • diseño modular mediante bornes enchufables
  • bornes de tierra de igual contorno

Capacidad de conexión:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² hasta 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² hasta 4 mm²

Microbornes y microdistribuidores de potencial MP

Microbornes y microdistribuidores de potencial con opciones de montaje flexibles  

Microbornes y microdistribuidores de potencial con opciones de montaje flexibles

Con los bornes en miniatura MP resultan muy flexibles durante el montaje:

  • sobre el carril NS 15 pequeño
  • fijación directa con espigas de encaje
  • fijación atornillada con bridas de encaje

Los bornes destacan por:

  • apertura de comprobación
  • posibilidad de rotulación con tiras Zack autoadhesivas
  • Capacidad de conexión: 0,14 mm² hasta 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636