Bornas de paso

Bornas de paso

Desde pequeñas a grandes

Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de cable grandes tampoco serán ningún problema.

Volver a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornas de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que las bornas de paso sean el producto universal de la tecnología de unión.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión por tornillo probada
  • Uso universal: conexión de secciones de cable pequeñas hasta bastante grandes
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto

Dos puntos de embornaje: diseño compacto

Bornas de paso  

Bornas de paso y bornas multiconductor

Las bornas de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y un diseño compacto. Como complemento para las bornas de paso recibirá bornas de tierra de igual contorno. 

Todas las bornas puenteables pueden puentearse fácilmente entre sí, así como con bornas multiconductor y de función.

Bornas universales para conductores de aluminio UBAL

Bornas Al/Cu UBAL  

Bornas Al/Cu UBAL

La nueva serie de bornas Al/Cu se ha probado conforme a las normas más recientes y es apta en particular para aplicaciones como la energía fotovoltaica.

Mediante estas bornas universales se pueden cablear conductores de aluminio y cobre en solo una borna.

Las bornas Al/Cu están disponibles en cuatro tamaños de secciones, lo que permite conectar conductores de aluminio de 6 mm² a 240 mm², así como conductores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3044076&library=eses&pcck=P-15-01-02-01&tab=1&selectedCategory=ALL