El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Rotulación láser

Máquinas láser

TOPMARK NEO marca nuevos estándares en la rotulación láser. El sistema de rotulación crea rotulaciones en un tiempo mínimo para los máximos requisitos. Con más de 650 materiales diferentes, TOPMARK NEO procesa una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores y cables, así como equipos. Se puede manejar fácilmente incluso sin grandes conocimientos.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo con software de a bordo, importación directa de archivos de rotulación e incluso datos de imágenes
  • Prevención de fallos gracias a la detección automática de materiales y a los parámetros de láser predefinidos
  • Tiempos de proceso breves gracias a la alta velocidad de rotulación y a la función de apilado y desapilado de los materiales
  • La rotulación láser adecuada para cada aplicación gracias a la amplia gama de materiales
  • Guía de menús familiar en pantalla ergonómica gracias al software uniforme de todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact

Con la TOPMARK NEO creará rotulaciones láser para los más altos requisitos. A través de la pantalla táctil fácil de usar, puede manejar el láser de forma intuitiva y rápida, incluso sin conocimientos técnicos especiales. Así, podrá procesar los materiales más diversos para marcar su aplicación de manera flexible.

Rotulación láser TOPMARK NEO

Comprobación de los resultados tras la rotulación láser con la máquina láser TOPMARK NEO

Rotulación láser para los requisitos más elevados

Mediante el manejo exclusivo de los materiales y la integración en el software de planificación y marcado PROJECT complete, la TOPMARK NEO es la máquina láser de escritorio más rápida de su clase con más de 250 índices por minuto.

  • Sobre la base de la tecnología láser de fibra de iterbio pulsado
  • Variado espectro de materiales de aluminio, acero, plástico y láminas
  • La rotulación directa láser significa: sin tinta, sin rollo de tinta, sin tóner
  • Rotulación permanente mediante grabado, calentamiento o carbonizado
  • Alta calidad: apta para código de barras, resolución hasta 500 dpi

Para la TOPMARK NEO se ofrecen más de 650 materiales de rotulación de acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico y policarbonato.

Se dispone de dos opciones para la rotulación de los materiales de acero inoxidable:

  • Al retirar el material el láser graba la rotulación.
  • En el caso de la rotulación térmica se logra un cambio de color, con lo que la superficie del material permanece lisa.

Mediante el carbonizado se produce un oscurecimiento del material. Este procedimiento se emplea en plásticos claros.