Marcado de conductores y cables

Elegante o macizo

Elegante o macizo

Preparado para todas las aplicaciones: para el marcado de conductores individuales finos o de cables pesados.

Volver a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Marcado de conductores y cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Podemos suministrar diferentes construcciones de los materiales así como métodos de montaje adecuados. Por lo tanto, puede utilizar nuestros marcadores de conductores y cables para diferentes aplicaciones.

Sus ventajas

  • Muchas posibilidades gracias a los diferentes tipos de montaje
  • Adaptarse al entorno mediante el uso de diferentes materiales para su uso en el interior o en el exterior
  • Alta calidad: rotulación excelente resistente a la limpieza y a arañazos

El marcado de conductores le permite obtener una visión de conjunto

Marcado de conductores de Phoenix Contact para cada aplicación  

El marcado óptimo para cada aplicación

Mejor vista de conjunto en sus armarios de control e instalaciones: marque sus conductores y cables de forma unívoca y permanente.

El marcado de conductores y cables facilita la instalación y el mantenimiento y ayuda a solucionar problemas.

Marcado de conductores y de cables Phoenix Contact: ofrecemos el marcado ideal para cada aplicación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.google.com/