El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Marcado de equipos

Marcado de equipos

El marcado de equipos para aplicaciones versátiles en los equipos del armario de control, en instalaciones en campo y hasta para el empleo en exteriores: ofrecemos una amplia gama de rotulaciones de alta calidad para el marcado de sus equipos. Oriéntese gracias a la identificación clara de sus componentes y simplifique los trabajos de mantenimiento y puesta a punto.

Go to Product Detail Page for item 0828778
US-EMP (27X18) - Rótulo para encajar
US-EMP (27X18) - Rótulo para encajar
0828778

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 21, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 0800458
US-EML (20X8) - Etiqueta
US-EML (20X8) - Etiqueta
0800458

Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 64, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0817329
EMT (15X4)R - Rótulo insertable
EMT (15X4)R - Rótulo insertable
0817329

Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 7500, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0829436
US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar
US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar
0829436

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 48, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0816786
EML (20X8)R - Etiqueta
EML (20X8)R - Etiqueta
0816786

Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Sus ventajas

  • Soluciones variables: múltiples materiales para distintas aplicaciones
  • Múltiples posibilidades gracias a distintos tipos de montaje como adhesión, atornillado, remachado o bloqueo
  • De un solo proveedor: materiales para equipos de Phoenix Contact y de otros fabricantes
Marcado de equipos

Marcado de equipos

Uso en el armario de control

El marcado de componentes eléctricos y electrónicos en el armario de control le facilita el mantenimiento. Además, hay áreas en las que el marcado de equipos es obligatorio. También puede evaluar sus armarios de control y sus instalaciones mediante el marcado de los equipamientos.

Eche un vistazo: el amplio programa de rotulación de Phoenix Contact cubre todos los casos de aplicación; desde la etiqueta adhesiva hasta el letrero grabado de alta calidad. Para la rotulación o el grabado dispone naturalmente también de nuestro completo servicio de rotulación.

Marcado de equipos para pegar

Marcado de equipos para pegar

Marcado de equipos para pegar

Los marcados autoadhesivos de equipos se pueden adquirir en los más variados tamaños, materiales y colores. Dotados de diferentes propiedades se pueden emplear en las más diversas aplicaciones para marcar componentes, equipos y pulsadores.

Marcado de equipos para atornillar

Marcado de equipos para atornillar

Marcado de equipos para atornillar

Para marcar equipos y armarios de control se dispone de letreros con orificios. Se pueden fijar al equipo con tornillos o remaches de forma segura.

Marcado de equipos para encajar en soportes para señalización

Uso en soportes con marcadores de plástico

Marcado de equipos para encajar en soportes para señalización

Para marcar pulsadores de forma rápida y cómoda se puede emplear el sistema de rotulación CARRIER. El marcado se inserta en el campo de rotulación del soporte.

Marcado de equipos para insertar en soportes para señalización

Marcado de equipos para insertar en soportes para señalización

Marcado de equipos para insertar en soportes para señalización

Los soportes para señalización autoadhesivos para rotular equipos y módulos se adhieren en cualquier superficie convencional. Los marcados adecuados se pueden insertar fácilmente en los soportes.