ICS cooling

Dissipateurs thermiques passifs et simulations thermiques pour boîtiers électroniques ICS

Certaines choses sont encore meilleures refroidies.

Les dissipateurs thermiques passifs pour boîtiers électroniques de la série ICS permettent l'utilisation de l'appareil même dans des conditions thermiques exigeantes. Avec des simulations thermiques complètes, Phoenix Contact vous accompagne également pour une conception optimale des plans de votre circuit imprimé.

Avantages

  • Les dissipateurs thermiques passifs permettent l'utilisation de l'appareil dans le cadre d'applications exigeantes au niveau thermique
  • Des simulations thermiques complètes contribuent à la disposition optimale des composants sur le circuit imprimé
  • Des dissipateurs thermiques personnalisés garantissent une évacuation fiable de la chaleur
  • Processus de développement simplifié : toutes les prestations de service pour un design d'appareil individuel

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements


Tutoriel de simulation thermique

La simulation thermique aide à mettre les composants en place.