Le parafoudre basse tension réinventé

Le parafoudre basse tension réinventé

Le parafoudre et parafoudre basse tension de la gamme Safe Energy Control est plus performant et durable que jamais auparavant.

L'éclateur révolutionnaire qui empêche tout courant de suite de réseau en toute sécurité est l'élément essentiel de la gamme de produits garantissant un parafoudre et parafoudre basse tension durable et performant. Cela protège votre installation, parafoudre et fusibles inclus. Sur toutes les applications courantes, il est possible de supprimer le fusible en amont de parafoudre distinct.

Avantages

  • Protection sans interruption de votre installation grâce à des éclateurs innovants d'un point de vue technologique et à des produits avec dispositif de déconnexion sûr
  • Protection maximale de vos appareils sensibles contre toute surtension dynamique par la coordination directe entre l'éclateur et la varistance
  • Efficacité dans la construction d'armoires électriques grâce à un design compact homogène des parafoudres et utilisation sans fusible en amont
  • Installation simple et rapide avec le premier parafoudre de type 3 à l'échelle mondiale avec technologie de raccordement Push-in

Parafoudres de type 1 avec fusible en amont intégré

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – parafoudre avec fusible en amont intégré  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – parafoudre avec fusible en amont intégré

FLASHTRAB-SEC-HYBRID est le premier parafoudre enfichable sans courant de suivi de réseau de type 1 avec un fusible en amont de parafoudre résistant aux courants de choc. Grâce au mécanisme Push-Pull récemment développé, la fiche de protection peut être retirée en toute simplicité. Le verrouillage intégré maintient la fiche en toute sécurité dans l'élément de base en cas de foudre.

Le fusible en amont intégré rend l'installation simple et flexible. Ainsi, vous conservez la liberté de choix des lieux de montage, tout en économisant de l'espace et en réduisant le travail de câblage. Le FLASHTRAB-SEC-HYBRID est destiné à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en tension de 230/400 V ou 400/690 V.

Parafoudre de type 1 pour 400/690 volts

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 - parafoudre pour les tensions nominales plus élevées  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 - parafoudre pour les tensions nominales plus élevées

Le FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 est conçu tout spécialement pour les tensions nominales élevées. Son design compact et l'enfichabilité universelle des équipements de protection vous permettent une installation peu encombrante et flexible.

Les prestations techniques du FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 sont uniques avec cette compacité. Le parafoudre de type 1 est mis en œuvre dans les systèmes d'alimentation électriques 400/690 V-TN ainsi que 400 V-IT. Les courants de foudre sont maîtrisés en toute sécurité jusqu'à 35 kA.

Grâce à une tension permanente élevée de 440 V ainsi qu'à la forte résistance aux chocs et aux vibrations, le FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 est parfaitement adapté à une utilisation dans les installations industrielles et d'énergie éolienne.

Parafoudre de type 1 pour 230/400 volts

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 - parafoudre pour les tensions nominales élevées  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 - parafoudre pour les tensions nominales élevées

Le FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 est idéal pour une mise en œuvre dans la zone en amont de compteur de l'alimentation principale et dans les applications industrielles.

Les éclateurs performants, sans courant de suivi de réseau du FLASHTRAB-SEC-PLUS-350, protègent intégralement vos installations et augmentent considérablement la durée de vie en service de l'installation électrique. Des variations de tension élevées et des sollicitations extrêmes à des courants de foudre jusqu'à 25 kA ne posent aucun problème au FLASHTRAB-SEC-PLUS-350. Avec le FLASHTRAB-SEC-PLUS-264, il est possible de maîtriser les courants de foudre jusqu'à 50 kA.

Comme tous les autres parafoudres de type 1 de la gamme SEC, le FLASHTRAB-SEC-PLUS est vérifié et certifié comme parafoudre de type 2.

Parafoudre combiné type 1+2 spécial

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – combinaison de parafoudres de type 1 et de type 2  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – combinaison de parafoudres de type 1 et de type 2

Le FLASHTRAB-SEC-T1+T2 est la vraie combinaison de parafoudres de type 1 et de type 2. Ce type de parafoudre est la protection idéale pour les environnements avec des actions de commutation fréquentes.

Les courants de foudre sont maîtrisés en toute sécurité par les éclateurs performants. Cela garantit une faible tension résiduelle alors que les surtensions dynamiques sont limitées avec fiabilité par les parafoudres de type 2 sur base de varistance. Il existe une coordination optimale entre les éclateurs et la varistance.

Avec l'équipement de protection combiné unique au monde depuis dix ans, vous minimisez considérablement le travail d'installation et d'entretien. Maintenant aussi avec éclateur sans courant de suivi de réseau et parafoudre de type 2 nouvellement conçu.

Parafoudre basse tension de type 2

VALVETRAB-SEC – parafoudre basse tension de type 2  

VALVETRAB-SEC – parafoudre basse tension de type 2

L'équipement compact de protection contre la surtension de type 2 offre une puissance maximale par canal et une excellente tenue aux courts-circuits sur seulement 12 mm par canal.

Le VALVETRAB-SEC est installé sans problème dans toute petite division et sans fusible en amont de parafoudre jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Le haut pouvoir de décharge et la faible largeur font du VALVETRAB-SEC un parafoudre basse tension fiable pour toute alimentation en tension.

Les parafoudres de type 2 sont également disponibles pour les sources de courant DC avec caractéristique de fonctionnement linéaire.

Protection d'appareil de type 3 pour les applications AC/DC

PLUGTRAB-SEC – protection dappareil de type 3  

PLUGTRAB-SEC – protection d'appareil de type 3

Le PLUGTRAB-SEC est le parafoudre basse tension performant pour les terminaux jusqu'à 230 V de tension nominale.

Le dispositif de déconnexion interne venant d'être développé ainsi que les fusibles en amont de parafoudre intégrés offrent une sécurité supérieure en cas de surcharge thermique et électrique, en fonction du fusible en amont installé.

C'est pourquoi le PLUGTRAB-SEC est le parafoudre basse tension le plus fiable pour les équipements terminaux AC et DC.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55