Blocs répartiteurs prêts à raccorder avec raccordement Push-in

Déballer, raccorder, terminé

Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous économisez de la place et du temps lors de la réalisation de votre dispositif de répartition du potentiel.

Les blocs répartiteurs PTFIX à raccordement Push-in, prêts à raccorder, sont disponibles en versions à nombres de pôles et types de montage variés. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. PTFIX assure ainsi la répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.

Avantages

  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage rapide sans pontage manuel, avec jusqu'à 80 % d'économie de temps
  • Installation flexible dans votre application grâce aux diverses possibilités de montage avec jusqu'à 50 % d'économie de temps
  • Raccordement rapide de conducteurs préconfigurés et rigides, grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil

Commande d'un kit de démonstration

Nous vous enverrons avec plaisir et gratuitement votre kit de démonstration ainsi que la documentation correspondante.

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – déballer, raccorder, terminé

Blocs répartiteurs Push-in prêts à lemploi
Une installation intuitive et sûreUn enfichage simple, direct et sans outilUne extension personnalisée

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et les plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre.

Les forces d'enfichage réduites jusqu'à 50 % permettent l'enfichage simple et direct de conducteurs rigides et souples avec embout à partir de 0,25 mm².

Les blocs répartiteurs peuvent être juxtaposés et sont extensibles, contrôlables et repérables de manière individuelle à l'aide des accessoires du système CLIPLINE complete.

Types de montage : montage par collage, montage direct, montage sur rail DIN longitudinal et transversal

Décidez selon vos besoins : il est possible d'encliqueter divers adaptateurs de montage et diverses brides au niveau des blocs de base en fonction de votre application.

Vous souhaitez en savoir plus ?

D'un simple clic sur le bouton suivant, vous accédez à la rubrique Produits des blocs répartiteurs Push-in.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55