Alimentation et protection d'appareil Combinez les alimentations et les disjoncteurs de Phoenix Contact pour assurer à tout moment la disponibilité maximale de vos installations.
La disponibilité des machines et des installations est primordiale. En choisissant la combinaison adaptée d'alimentations et de disjoncteurs de Phoenix Contact, vous garantissez à votre installation une alimentation fiable et vous la protégez simultanément contre les surcharges et les courts-circuits.
Choisissez les produits adaptés à votre système pour assurer la disponibilité nécessaire.
TRIO POWER, QUINT POWER et CBMC
Une harmonisation parfaite
Une faible réserve de courant suffit déjà pour assurer le fonctionnement fiable d'un disjoncteur électronique.
Même à un taux de sollicitation de 100 %, nos alimentations TRIO POWER et QUINT POWER pourront encore donner à votre système une réserve de puissance dynamique. Vous n'avez donc pas besoin de prévoir une alimentation surdimensionnée. Le courant des circuits défectueux est isolé, puis coupé pendant que les autres composants de l'installation continuent de fonctionner.
QUINT POWER et CB TM
La sécurité avec la SFB Technology
L'alimentation QUINT POWER équipée de la SFB Technology s'associe parfaitement au disjoncteur thermomagnétique. En effet, pour se déclencher, le disjoncteur thermomagnétique a besoin un court instant d'une intensité largement supérieure à l'intensité nominale.
L'alimentation QUINT POWER avec la SFB Technology fournit pendant 15 millisecondes une intensité six fois supérieure à l'intensité nominale. Les circuits défectueux sont isolés galvaniquement. Vous protégez ainsi votre installation contre les surcharges et les courts-circuits.
Structure d'un système redondant
Disponibilité maximale
En plus de la sécurisation sélective et individuelle de certains réseaux complets, la structure redondante de votre système d'alimentation augmente encore la disponibilité de votre installation.
La structure redondante de votre alimentation et du câblage n'ont aucune influence sur la tension de sortie, p. ex. en cas de chutes de tension dans une section d'alimentation primaire.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus sur les alimentations et les disjoncteurs.