Solutions dédiées à la protection des réseaux et des installations

Vue d'ensemble

Poste de transformation au pied d'une installation d'énergie éolienne  

Niveau élevé de stabilité du réseau grâce aux prescriptions en matière d'injection dans le réseau

  • De nos jours, l'injection de l'énergie produite dans le réseau d'alimentation est soumise à des exigences considérablement plus strictes qu'auparavant.
  • Toute installation d'énergie éolienne nécessite une gestion autonome de l'injection.
  • Phoenix Contact propose des solutions globales dédiées à votre gestion de l'injection et à la surveillance du réseau, ce qui vous permet de satisfaire à ces exigences avec des installations conformes à la norme.

Application

Centrale électrique  

La Directive basse tension garantit la stabilité du réseau

Des approches comme la loi sur les énergies renouvelables (EEG) ont pour but de remplacer petit à petit, la production d'énergie classique par des sources d'énergie renouvelables.

Il en résulte un effort accru apporté à la mise en place fiable d'un fonctionnement stable du réseau, afin de transporter l'énergie produite vers les consommateurs de manière fiable en assurant un niveau élevé de qualité.

Aujourd'hui, une installation d'énergie éolienne (IEE) a donc pour mission de contrecarrer les variations du réseau et d'augmenter ainsi la stabilité de celui-ci.

À cet effet, elle doit, d'une part, répondre aux exigences de raccordement aux réseaux du pays correspondant, visées par exemple en Allemagne dans la Directive sur la basse tension VDE-AR-N°4105. D'autre part, les exploitants d'installation doivent intégrer une protection du réseau et de l'installation, qui enregistre les valeurs d'état du réseau et effectue, le cas échéant, des arrêts d'urgence. Avec les solutions de gestion de l'injection de Phoenix Contact, vous pouvez surveiller en permanence le réseau d'alimentation et la commande d'installation peut ainsi réagir en fonction des événements survenus sur le réseau.

Aujourd'hui, une installation d'énergie éolienne (IEE) a donc pour mission de contrecarrer les variations du réseau et d'augmenter ainsi la stabilité de celui-ci.

À cet effet, elle doit, d'une part, répondre aux exigences de raccordement aux réseaux du pays correspondant, visées par exemple en Allemagne dans la Directive sur la basse tension VDE-AR-N°4105. D'autre part, les exploitants d'installation doivent intégrer une protection du réseau et de l'installation, qui enregistre les valeurs d'état du réseau et effectue, le cas échéant, des arrêts d'urgence. Avec les solutions de gestion de l'injection de Phoenix Contact, vous pouvez surveiller en permanence le réseau d'alimentation et la commande d'installation peut ainsi réagir en fonction des événements survenus sur le réseau.

Topologie de gestion de l'alimentation

Injection d'énergie toujours conforme à la norme

Solution

Commande compacte ILC 191 ETH 2TX  

La commande compacte ILC 191 ETH constitue l'élément central de la solution

Le dispositif Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) de Phoenix Contact est une solution modulaire qui répond aux prescriptions de la Directive VDE-AR-N°4105. La solution comporte une carte SD dotée d'un logiciel spécial ainsi qu'une commande compacte ILC 191 ETH 2TX pour l'analyse, conforme à la Directive VDE-AR-N-4105 des paramètres mesurés du réseau, qui sont enregistrés via le module fonctionnel IB IL PM 3P/N/EF-PAC à partir du boîtier encastrable Inline-I/O. Pour finir, la solution comprend un bloc de jonction de sortie numérique Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC pour le pilotage des interrupteurs de couplage et, si nécessaire, un deuxième module fonctionnel de mesure de réseau, si la fonction de synchronisation du réseau par des générateurs synchrones est nécessaire. Une fois que les composants ont été enfichés ensemble selon le principe Plug-and-Play, un simple PC du commerce avec interface Ethernet et navigateur Firefox à partir de la version 24.00 est nécessaire pour la mise en route de la protection NA.

Le Grid Monitoring and Protection Controller permet également de mesurer des courants jusqu'à cinq ampères et de raccorder des transformateurs de courant afin de prendre en charge l'énergie. Les données peuvent être transmises à l'automate de l'installation via PROFINET ou Modbus/TCP afin d'y être traitées.

Outre la fonction de surveillance du réseau et de synchronisation, le GMPC sert également de mémoire de sauvegarde de l'historique. Il sauvegarde de manière cycle les paramètres du réseau, les données relatives à l'énergie, les événements du réseau au sens de la Directive VDE-AR-N-4105 et les informations de diagnostic. Si un état réseau critique se produit, les paramètres réseau sont enregistrés 5 secondes avant et après l'événement avec un horodatage au millième de seconde au format CSV. Ces informations peuvent être utilisées à des fins d'analyse.

Avantages

  • Contrôler en permanence les données relatives à l'énergie grâce à la solution intelligente de mesure de l'énergie
  • Injecter dans le réseau conformément à la Directive VDE-AR-N-4105 et la norme DIN VDE 0126-1-1
  • Aucune connaissance de programmation nécessaire grâce à la mise en service via visualisation Internet
  • Protection d'installation facile à entretenir grâce à la fonction d'interrogation à distance

Produits

DescriptionTypeRéf.
Module InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Module de mesure de puissance InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Contrôleur InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Licence logicielleGMPC 
DescriptionTypeRéf.
Module InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Module de mesure de puissance InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Contrôleur InlineILC 191 ETH 2TX
Licence logicielleGMPC 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: