Automatisation des installations

Automatisation des installations

Augmenter la disponibilité des installations

Utilisez notre plateforme pour une automatisation sans limite.

Phoenix Contact propose des solutions intelligentes qui vous permettent d'automatiser de manière efficace, aussi bien des applications partielles, qu'une installation d'énergie éolienne complète ou même un parc éolien. Avec les solutions d'automates et de logiciels de Phoenix Contact, vous restez compétitif, et vous pouvez réagir avec flexibilité aux conditions changeantes.

Avantages

  • Performance en temps réel et cohérence des données typiques des API, pour les langages évolués et les codes à base de modèles
  • Connexion intelligente via le cloud et intégration des normes de communication existantes et futures
  • Développement rapide de vos applications : plusieurs développeurs travaillent indépendamment les uns des autres, dans différents langages de programmation

Intégration de sous-systèmes

Une éolienne dans le paysage  

Grande disponibilité de vos installations d'énergie éolienne

Augmentez la disponibilité de vos installations en utilisant notre solution d'automate avec un processeur Multicore.

Réduisez vos coûts de matériel, par exemple en économisant un automate de traitement des données à part, pour Condition-System.

Un développement efficace des installations

PLCnext Engineer à lécran  

Développement de systèmes basé sur des modèles

Modélisez votre installation d'énergie éolienne dans Matlab Simulink, et diagnostiquez vos modèles avec débogage compris, sans licence de Matlab, sur notre plate-forme modulaire de logiciels.

Cette plate-forme de logiciels accélère votre processus d'ingénierie, grâce à la réutilisation des modules d'automatisation personnalisés, et à une programmation orientée objet.

Une modularisation globale

Grâce à notre plate-forme d'automate ouverte PLCnext Technology, vous pouvez intégrer facilement des applications développées dans un langage évolué, dans l'ensemble de votre système.

La mise à jour ou l'entretien de certains modules sont même possibles pendant le fonctionnement. Vous déterminez sur quel core et avec quelle tâche synchronisée, les séquences du programme vont être traitées.

La plateforme pour l'automatisation sans limite

La PLCnext Technology constitue le fondement de la nouvelle plateforme d’automate ouverte de Phoenix Contact. Elle offre une gamme complète et adaptée, tout en permettant une ingénierie rapide et fiable, de même qu'une adaptation facile aux exigences individuelles des exploitants, par l'intégration de logiciels libres, d'applications et de nouvelles technologies. Vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur l'Internet des objets, en vous connectant directement aux services et aux bases de données basés sur le cloud.

Balise Alt  

Une plateforme pour l'automatisation sans limite

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55