Automatisation intelligente des pompes avec connexion pour la télé-exploitation

Présentation

Station de pompage des eaux usées  

Station de pompage des eaux usées

  • Les concepteurs, les installateurs et les exploitants des stations de pompage d'eaux usées font face au défi que représentent la modernisation des anciens ouvrages et leur intégration dans des systèmes de régulation et de commande à des fins de surveillance.
  • Phoenix Contact propose une solution d'armoire électrique montée et prête à installer, avec logiciel, qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation des stations de pompage décentralisées.
  • Mettez en oeuvre une automatisation efficace des stations de pompage, par ex. pour la vidange de réservoirs, en réglant et en paramétrant la commande de pompes sur place, en toute simplicité.

Application

Les stations de pompage des eaux usées sont un composant essentiel d'une évacuation fiable des eaux usées. Les ouvrages sont nécessaires partout où l'eau ne peut pas s'écouler en raison de différences de hauteurs. Au moment de la planification, la durabilité et la sûreté de fonctionnement sont aussi importantes que le fonctionnement rentable de l'ouvrage extérieur. Les concepteurs, installateurs et exploitants d'installations d'eaux usées se retrouvent confrontés au défi de faire fonctionner les différentes pompes des stations de pompage d'eaux usées de la manière la plus économe possible. En outre, ils doivent réduire au minimum les temps d'immobilisation des ouvrages décentralisés par le biais d'une surveillance permanente.

Ces différentes tâches nécessitent l'automatisation des stations de pompage des eaux usées. Il convient, en outre, de prendre en compte d'autres influences comme les fortes pluies, les infrastructures croissantes et différents fonctionnements spécifiques des ouvrages. Ces multiples exigences mènent à une commande complexe des dispositifs liés aux eaux usées. L'augmentation de la pression des coûts tout en préservant une flexibilité élevée nécessite de nouveaux concepts de commande et de nouvelles approches de solutions en matière d'automatisation d'ouvrages décentralisés dans le domaine de l'évacuation des eaux usées.

Solution

Réseau des eaux usées  

Commande et surveillance de stations de pompage décentralisées

Phoenix Contact propose une solution d'armoire électrique prête à installer, qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation des stations de pompage décentralisées. Réalisez de simples stations de pompage avec l'automate à relais modulaire PLC logic ou modernisez rapidement des applications complexes à l'aide de la plateforme d'automates ouverte PLCnext Technology.

De simples stations de pompage avec jusqu'à deux pompes et un niveau de mesure sont réalisées de manière économique avec PLC logic et une visualisation locale. La surveillance est possible grâce à un modem proposé en option.

Pour contrôler jusqu'à quatre pompes avec convertisseurs de fréquence et mesures analogiques, une PLCnext Control est complétée par la solution logicielle PumpControl. Tous les paramètres d'une grosse station de pompage sont réglés via une visualisation basée sur le web. Les paramètres de fonctionnement importants parviennent au système de régulation et de commande de niveau supérieur via OPC UA et Modbus/TCP.

L'automatisation des pompes peut facilement être installée et tous les paramètres rapidement réglés grâce à la visualisation. Le coût d'installation des ouvrages extérieurs est réduit au minimum en raccordant des signaux numériques simples. Les temps d'immobilisation et les défaillances peuvent également être réduits grâce à un produit standardisé. Outre l'alimentation de l'armoire électrique, les exploitants doivent juste raccorder les capteurs de surveillance du niveau, du débit et de mesure du courant, ainsi que les différents signaux d'entrées des boutons conventionnels, commutateurs ou autres messages habituels.

Des solutions flexibles pour les stations de pompage décentralisées  

Des solutions flexibles pour les stations de pompage décentralisées

Solution pour de simples stations de pompage avec l'automate à relais modulaire PLC logic

  • Solution économique
  • Mise en marche et mise à l'arrêt des groupes
  • Pour deux pompes maximum
  • Visualisation locale avec écran tactile
  • Interface de télé-exploitation intégrée

Solution pour applications complexes avec la nouvelle plateforme de commande ouverte PLCnext Technology

  • Commande efficace des convertisseurs de fréquence
  • Pour quatre pompes maximum
  • Visualisation basée sur le web via eHMI
  • Communication OPC UA
  • Préparation pour connexion Proficloud
  • Interface de télé-exploitation intégrée

Avantages

  • Solution d'armoire électrique et logicielle prête à l'emploi
  • L'automatisation des pompes intelligente prend en charge les tâches de commande et de régulation des stations de pompage décentralisées
  • Augmentation de la rentabilité grâce au fonctionnement en fonction des besoins de stations de pompage à une, deux ou quatre pompes
  • Interface de télé-exploitation intégrée pour la transmission des données vers un système de régulation et de commande supérieur et pour l'envoi par SMS
  • Paramétrage rapide et diagnostic simple via un écran tactile intégré

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: