⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Gestion intelligente de l'eau
Rendre les installations et les process de gestion des eaux plus efficaces et plus sûrs – pour mieux protéger la précieuse ressource qu'est l'eau.
Pour mettre en réseau des composants, des installations et des personnes dans le domaine de l'environnement et de la gestion de l'eau, nous développons des solutions intelligentes grâce à une équipe mondiale et à des projets de collaboration avec des partenaires industriels.
Champs d'action pour une gestion des eaux intelligente
Découvrez nos solutions spécifiques aux clients et prêtes à l'emploi pour le traitement de l'eau et des eaux usées, basées sur un système ouvert et des interfaces ouvertes. Via de nouveaux canaux numériques, nous permettons un accès sécurisé à toutes les données importantes, par exemple sur la qualité de l'eau ou la consommation d'énergie.
Nos concepts évolutifs d'automatisation, de communication et de télécontrôle orientés sont aujourd'hui déjà mis en pratique avec succès. Le résultat est une gestion des eaux intelligente mise en réseau à tous les niveaux de l'installation.
Traitement des eaux usées
Des solutions pour l'automatisation des stations d'épuration
Environ 80 % des eaux usées générées par les humains sont encore rejetés sans traitement dans les rivières et les océans. Outre les effets sur l'écosystème, les exploitants de stations d'épuration doivent relever de nouveaux défis, tels qu'une quatrième étape de nettoyage ou la surveillance de la teneur en microplastiques dans l'eau.
Phoenix Contact propose des fonctions et composants en accord avec les exigences élevées du traitement des eaux usées et assurent le bon déroulement du process. Des solutions d'armoire électrique et de logiciel spécialement développées réduisent la consommation d'énergie et assurent la conformité.
Misez avec nous sur des technologies globales et très efficaces pour atteindre les objectifs de durabilité. Avec les systèmes de gestion intelligente de l'eau, vous êtes déjà prêt à relever les défis de demain.
Alimentation en eau potable
Solutions pour le traitement et la production d'eau potable
Les défis posés à une alimentation globale en eau potable sont multiples. En cette période de changement climatique, les tempêtes et les périodes de sécheresse frappent de nombreuses régions du monde de manière beaucoup plus dure que par le passé. Une qualité de l'eau répondant aux exigences légales et un accès à de l'eau propre ne sont pas évidents.
Phoenix Contact met en œuvre des projets d'approvisionnement en eau potable innovants et modernise les installations existantes grâce à des systèmes d'automatisation intelligents. Du traitement de l'eau à sa distribution en passant par l'optimisation des process basée sur le cloud, nous garantissons une alimentation en eau fiable.
Les systèmes de gestion intelligente de l'eau permettent de réduire à long terme la pénurie d'eau due aux influences climatiques. Cela profite à la fois à l'environnement et aux générations futures.
Technologie hydraulique basée sur l'IoT
Solutions pour la numérisation du circuit de l'eau
Dans les usines de traitement modernes, non seulement l'eau, mais aussi de grandes quantités de données sont débitées. Le défi consiste à présenter les informations numériques d'une manière compréhensible et à relier logiquement les données complexes qui en résultent.
Les structures de l'Internet des Objets permettent de stocker et de traiter des informations dans un réseau informatique externe. Les données les plus diverses, comme les précipitations, peuvent être utilisées pour prendre des décisions. La vue d'ensemble en temps réel est disponible de partout, à tout moment et sur n'importe quel appareil.
Fort de son expérience dans l'industrie et la technologie, Phoenix Contact est à vos côtés sur le marché exigeant et en pleine expansion de l'eau intelligente. Profitez des structures IoT, de la puissance de traitement et des services associés pour concevoir des process et des applications liées au circuit global de l'eau de manière plus transparente et consommer moins de ressources.