Pré-nettoyage mécanique

Pré-nettoyage mécanique

Pré-nettoyage efficace

Faites confiance à des solutions fiables pour le déroulement irréprochable du pré-nettoyage mécanique.

L'environnement pollué du point de contact des eaux usées nécessite un matériel particulièrement robuste et adapté aux conditions. Le fonctionnement sans maintenance requiert une commande et une surveillance fiables.

Phoenix Contact propose des solutions fiables qui satisfont aux exigences élevées et assurent un déroulement irréprochable du processus. Parmi elles se trouvent des solutions de commandes modulaires, des modules d'entrée et de sortie à sécurité intrinsèque, des solutions de communication, ainsi qu'une bibliothèque de logiciels spécialement développés pour le domaine du traitement des eaux.

Avantages

  • Simple et rapide : régulation et commande des appareillages de terrain à l'aide de blocs logiciels prêts à l'emploi
  • Solutions de communication pour chaque infrastructure, avec technologie pour atmosphère explosible
  • À la pointe de la technologie grâce au développement continu de la bibliothèque de logiciels Water Functions

Solutions pour l'ingénierie industrielle

Ingénierie industrielle dans la gestion des eaux  

Ingénierie industrielle avec Water Functions

Garantissez la disponibilité de votre installation grâce à un fonctionnement certifié et adapté à la gestion des eaux. La bibliothèque de logiciels Water Functions vous permet une ingénierie rapide et simple. La régulation et la commande des appareillages de terrain sont réalisées à l'aide de blocs de fonction prêts à l'emploi. Avec son concept de blocs fonctionnels modulaire, Water Functions convient particulièrement à une utilisation flexible. Nous offrons, en particulier dans la construction d'armoires électriques, la possibilité de répondre aux besoins individuels. Grâce à la vaste gamme de blocs de fonction, vous pouvez développer vos propres concepts de manière efficace et les mettre en œuvre facilement.

Acquisition de signaux à sécurité intrinsèque

Modules E/S pour lacquisition de signaux à sécurité intrinsèque  

Acquisition de signaux sécurisée dans les atmosphères explosibles

Une acquisition sécurisée des signaux est nécessaire dans les atmosphères explosibles, comme les ouvrages avec grilles larges et fines. Pour cela, Phoenix Contact propose un vaste portefeuille de produits dédiés aux atmosphères explosibles. Installez facilement et en toute sécurité votre station E/S en zone 2. Les capteurs et les actionneurs sont séparés et installés en fonction des besoins en zone 0, 1 ou 2.

Automatisation globale des processus depuis le niveau terrain jusqu'à la centrale de commande

Grâce à la coopération avec des fabricants d'appareillages de terrain spécifiques au secteur, tels que convertisseurs de fréquence et divers appareils de mesure, Phoenix Contact offre une intégration aisée dans votre infrastructure avec Water Functions. L'éventail des fonctions de la bibliothèque de processus est continuellement élargi pour refléter l'état actuel de la technique.

Profitez des multiples possibilités de la connexion sécurisée de vos stations décentralisées à la salle de contrôle. Utilisez l'accès centralisé et la surveillance continue de vos données de process directement depuis la centrale de commande.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55