Références vidéosurveillance

Références vidéosurveillance

Atteindre son objectif en toute sécurité

Découvrez comment d'autres clients surveillent leurs applications dans le monde entier avec notre aide.

Retour Vidéosurveillance

Catégories

  • SpotterRF
    SpotterRF

    La protection des infrastructures critiques prend de plus en plus d'importance. Les systèmes de radar compacts SpotterRF garantissent aux agents de sécurité une couverture à 100 % de toute la zone de surveillance, 24h sur 24 et quelles que soient les conditions climatiques.

  • Stade Lucas Oil
    Stade Lucas Oil

    La technologie Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact garantit une communication fiable au stade Lucas Oil.

Les articles de référence suivants vous fournissent un aperçu de notre gamme de services pour la vidéosurveillance. Qu'il s'agisse d'une infrastructure de transport, de pétrole et de gaz ou d'énergies renouvelables comme les installations d'énergie éolienne ou solaire : chez Phoenix Contact, vous trouverez la solution de vidéosurveillance adaptée, matériel fiable et conseils d'application inclus.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Surveillance vidéo pour l'industrie

Solutions réseau évolutives pour la surveillance vidéo


Smart Camera Box

Équipement tout-en-un pour la vidéosurveillance.