Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Trafic connecté Rendre le transport plus efficace et plus transparent - pour une infrastructure de transport à faible émission de carbone et moins gourmande en énergie.

Personne avec smartphone et tablette devant une voie navigable

La contribution du secteur des transports à la réalisation des objectifs climatiques est portée par la technologie numérique et les solutions d'automatisation intelligentes. Mettons ensemble le trafic connecté en place dans le monde entier.

Jörg Nolte , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Circulation routière avec réseau

Les données changent notre mobilité

La qualité de la mobilité est souvent directement liée à l'attractivité d'une ville et d'une région. Les augmentations croissantes des capacités de transport dans des structures de plus en plus complexes exigent des concepts intelligents pour les routes et les voies navigables.
Afin de rendre la mobilité plus efficace, la numérisation et l'intelligence artificielle sont utilisées pour améliorer et innover la collecte d'informations et la gestion du trafic. La gestion et la mise en réseau de l'infrastructure de transport sur la base de données permettent non seulement d'accroître l'efficacité énergétique des modes de transport, mais aussi d'améliorer le confort de la mobilité et la sécurité routière.

Amener l'infrastructure de transport à penser par elle-même

Face au réchauffement climatique et à la mondialisation, les défis de l'infrastructure de transport sont grands. Phoenix Contact développe des systèmes ouverts et sûrs autour de la gestion du trafic, de la construction de tunnels et de l'équipement de la technologie des transports. L'objectif est d'avoir une infrastructure de transport qui pense par elle-même – pour optimiser la mobilité, améliorer la qualité de l'air, préserver l'environnement et éviter les accidents.

Domaines d'application


Rue éclairée dans une ville la nuit
Transports urbains
Tunnel éclairé
Conversation entre deux personnes devant une écluse avec installations de signalisation
Rue éclairée dans une ville la nuit

L'infrastructure d'éclairage existante doit faire face à de nouveaux défis techniques et économiques. Les points principaux sont le développement de la sécurité et l'attractivité des rues et des places. Les urbanistes misent pour cela sur des solutions qui permettent d'économiser l'énergie et les ressources.

La commande intelligente de l'éclairage offre un énorme potentiel d'efficacité énergétique et garantit un fonctionnement fluide et adaptable individuellement des luminaires. La gamme comprend des composants électromécaniques, de commande et de communication avec une télé-exploitation intégrée et des systèmes de gestion de l'éclairage basés sur le cloud pour les applications urbaines.

En savoir plus sur l'éclairage intelligent des rues
Transports urbains

Les émissions de CO₂, le bruit et les embouteillages de plus en plus importants ont des conséquences graves pour l'homme et la nature dans le monde entier. À l'avenir, une gestion intelligente du trafic grâce à l'utilisation de données sur le trafic et l'environnement sera indispensable. Un trafic optimisé par un système numérique augmente non seulement l'efficacité énergétique des modes de transport, mais améliore aussi la sécurité routière en ville.

Phoenix Contact développe des systèmes de transport intelligents, qui permettent le pilotage automatisé du trafic. En utilisant des capteurs ainsi que des systèmes d'analyse, de pronostic et d'information, il est possible de relier la route au système de gestion du trafic par un réseau de communication.

En savoir plus sur la gestion intelligente du trafic
Tunnel éclairé

Les tunnels routiers, ferroviaires et de métro jouent un rôle important dans le développement d'un système de mobilité efficace et durable. Les augmentations importantes des capacités de transport dans des structures de plus en plus complexes nécessitent des solutions d'automatisation intelligentes. La mobilité urbaine et la sécurité des usagers de la route sont au centre de l'attention.

Phoenix Contact est votre partenaire fiable et expérimenté pour la réalisation de projets exigeants dans le domaine de l'automatisation dans les tunnels – en commençant par l'élément central de la technologie de commande, avec le raccordement des capteurs et des actionneurs jusqu'au concept de sécurité global, en passant par les parafoudres basse tension.

En savoir plus sur le tunnel numérique
Conversation entre deux personnes devant une écluse avec installations de signalisation

Les voies navigables disponibles dans le monde entier exigent une signalisation fiable dans des conditions ambiantes hostiles, un pilotage sécurisé selon la directive relative aux machines et un réseau intelligent d'installations. Les solutions de trafic connecté rendent l'exploitation et le développement des voies navigables plus transparents, plus efficaces et plus conviviaux.

Phoenix Contact propose des produits et des systèmes destinés à une automatisation globale des dispositifs de signalisation sur les voies fluviales. La gamme comprend des lampes à LED individuelles pour une utilisation dans les environnements exigeants et des solutions d'ensemble. Grâce à une gestion intelligente des voies navigables, vous assurez un fonctionnement sécurisé 24 heures sur 24 et réduisez les coûts d'exploitation.

En savoir plus sur la signalisation sécurisée des voies navigables