Écluses

Écluses

Un fonctionnement efficace des écluses

Profitez d'un fonctionnement sécurisé à tout moment grâce aux feux de signalisation et à la technique d'automatisation de Phoenix Contact.

Pour surmonter les différences de niveau des voies d'eau, les écluses sont indispensables. Lorsqu'une écluse tombe en passe sur une voie d'eau très fréquentée, cela occasionne des dommages de plusieurs millions.

Outre un fonctionnement sécurisé des écluses, les exigences croissantes en matière de sécurité requièrent une signalisation fiable et pouvant faire l'objet d'un diagnostic pour l'ensemble d'écluses. Les feux de signalisation et la technique d'automatisation de Phoenix Contact garantissent un fonctionnement sécurisé en permanence et réduisent les coûts courants.

Avantages

  • Mise en service sécurisée et maintenance aisée grâce aux fonctions préinstallées du logiciel
  • Des appareils durables grâce à une conception robuste et une technologie innovante
  • Diagnostic rapide et sécurité durable des données via le raccordement au réseau par des protocoles standard

Signalisation fiable

Installation de signalisation  

Feux de signalisation pour écluses

Pour les écluses, la disponibilité des systèmes de signalisation est d'une priorité capitale.

Les feux de signalisation à LED prennent en compte cette exigence par le biais de caractéristiques de diagnostic mises en œuvre de manière cohérente et une liaison de communications destinée à l'industrie. Le boîtier particulièrement robuste et résistant à l'eau de mer ainsi que la connectique massive sont conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Automatisation des écluses

Systèmes sécurisés de commande et dE/S  

Régulation sécurisée des écluses

Toutes les unités de l'ensemble des écluses, telles que les portes et les chambres, sont surveillées et pilotées depuis le poste de contrôle.

Grâce au large éventail de systèmes de commande et d'E/S, vous automatisez les fonctions de sécurité selon la catégorie SIL ou le niveau de performance requis. La combinaison avec la communication PROFINET configurée de manière redondante, le système d'arrêt d'urgence intelligent garantit une régulation sécurisée des sous-systèmes de l'écluse.

Contrôler les niveaux d'eau

Station de pompage  

Commander en toute sécurité l'apport en eau et l'écoulement des eaux

Avec la technologie de commande modulaire de Phoenix Contact, vous contrôlez l'apport en eau et l'écoulement des eaux de la chambre de l'écluse en fonction des besoins ainsi que les niveaux de manière fiable.

Les pompes, les clapets et le coulisseau sont commandés et surveillés par le biais de blocs de fonction préprogrammés. Une intégration dans les systèmes existants est réalisable en toute simplicité.

Signalisation des écluses automatisée

Les voyants lumineux à LED et la technique de commande de Phoenix Contact vous permettent de concevoir des installations de signalisation fiables et rentables, destinées à une utilisation maritime.

En tant que partie intégrante d'une solution globale, les faisceaux de signaux mettent à disposition des informations d'état et des messages d'alarme sur l'ensemble du réseau. Ils prennent en charge les interfaces de communication industrielles courantes. Grâce à une liaison BUS, l'intégration dans votre réseau s'effectue sans fil.

Topologie : signalisation des écluses automatisée  

Installations de signalisation efficaces sur le plan énergétique pour les écluses

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55