Solutions pour l'armoire électrique

Solutions pour larmoire électrique

Time for the new standard

Projection simple, installation intuitive : COMPLETE line est la solution complète pour votre armoire électrique.

Retour Solutions

Catégories

COMPLETE line est un système de produits matériels et logiciels coordonnés et à la pointe de la technologie, de services de conseil et de solutions système pour l'optimisation de vos processus dans la construction d'armoires électriques. Ainsi, l'ingénierie, l'approvisionnement, l'installation et le fonctionnement vont devenir nettement plus simples.

Avantages

  • Planification et documentation cohérentes grâce aux données entièrement numériques de tous les produits
  • Manipulation simple et variété de pièces réduite grâce aux produits conçus de manière systémique
  • Solutions de fabrication évolutives pour les processus sur mesure

Processus de planification efficaces

Processus de planification efficaces  

Accompagnement numérique en continu du processus avec PROJECT complete

Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete est aujourd'hui la solution la plus innovante pour une étude de vos borniers et une création des repérages correspondants en toute simplicité.

Depuis le transfert des données de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne d'une manière conviviale et personnalisée tout au long du processus.

Produits à la pointe de la technologie

Manipulation intuitive grâce aux produits parfaitement coordonnés  

Manipulation intuitive grâce aux produits parfaitement coordonnés

COMPLETE line vous propose une gamme de produits innovante pour toutes les fonctions dans l'armoire électrique. Grâce à une manipulation intuitive et facile des composants matériels parfaitement adaptés, vous gagnez du temps lors du montage, de la mise en service et de l'entretien.

Avec la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez câbler les applications rapidement et sans outils. Les accessoires standardisés de repérage, de pontage et de contrôle vous permettent de réduire la diversité de pièces requises afin que vous profitiez de la plus grande réutilisation possible

Des processus optimisés pour la construction d'armoires électriques

Optimisation des processus  

Optimiser les processus pour la construction d'armoires électriques

De l'ingénierie jusqu'à la production, COMPLETE line vous aide à concevoir la fabrication de vos armoires électriques de manière aussi efficace que possible. Cela vous permet de développer ainsi votre concept individuel, pour optimiser les processus lors de la construction d'armoires électriques.

Grâce à la production de nos barrettes de raccordement, vous pouvez aussi gérer les pics de commandes d'une manière flexible ou approvisionner juste à temps en rails DIN équipés votre production d'armoires électriques.

Restez toujours informé(e) avec nos vidéos

COMPLETE line sur YouTube

COMPLETE line – la solution complète pour l'armoire électrique

Vous souhaitez en apprendre davantage sur notre solution complète pour la construction d'armoires électriques et vous n'avez pas envie de lire beaucoup de textes ? Alors regardez tout simplement nos vidéos.

Chaque mois, nous vous présentons des contributions intéressantes et amusantes au sujet de la construction d'armoires électriques, de produits intelligents et de solutions innovantes de fabrication.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55