Solution pour la programmation de projets solaires

Vue d'ensemble

Bibliothèque de logiciel Solarworx  

Bibliothèque de logiciel Solarworx

  • Pour assurer le bon fonctionnement des installations photovoltaïques, tous les composants doivent pouvoir résister à des environnements exigeants.
  • Les blocs de fonction prêts à l'emploi permettent une mise en service simple des onduleurs et des appareils de mesure d'énergie.
  • Les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs profitent de blocs de fonction compatibles SunSpec®.

Application

Afin de garantir l'efficacité des installations photovoltaïques, tous les composants doivent résister de manière fiable à des environnements exigeants sur une période de temps prolongée. Cependant, les meilleurs composants ne peuvent être mis en service facilement et sans erreur que si le logiciel requis est au point et éprouvé.

Les blocs de fonction existants permettent l'utilisation de divers onduleurs et appareils de mesure d'énergie sans analyse complexe du protocole. Ainsi, l'accent de la programmation est mis sur le traitement des données et sur la communication.

Solution

Blocs de fonctions dans Solarworx  

Les blocs de fonction prêts à l'emploi facilitent la mise en œuvre de projets photovoltaïques

Phoenix Contact offre des bibliothèques de logiciel spécifiques pour les installations photovoltaïques, sans cesse élargies avec de nouvelles fonctionnalités.

Les blocs de fonction prêts à l'emploi permettent une communication simple avec les onduleurs. Ils permettent notamment la lecture d'informations générales relatives aux onduleurs, telles que le numéro de série ou le type d'onduleur. En outre, les systèmes de suivi photovoltaïques peuvent être pilotés et toutes les valeurs actuelles de mesure CA et CC peuvent être définies, telles que la puissance d'alimentation momentanée ou le rendement. De plus, l'acquisition d'informations relatives au statut et aux événements des onduleurs est parfaitement réalisable. La gamme de produits est complétée avec des blocs de fonction et un modèle de programme pour la régulation de l'alimentation en puissance réactive d'une installation photovoltaïque.

Phoenix Contact soutient les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs qui utilisent le standard ouvert SunSpec® avec des blocs de fonction compatibles. La certification officielle par le biais de l'association des utilisateurs de SunSpec® s'effectue au cours de l'année 2016.

SunSpec® Alliance est une association d'utilisateurs globale de plus de 70 participants du milieu de l'énergie solaire. Elle a pour but de définir les normes de communication pour offrir des solutions Plug-and-Play. Cela réduit les coûts et la complexité des systèmes solaires et accroît l'attrait pour les investisseurs.

Avantages

  • Ingénierie réduite grâce aux blocs de fonction préprogrammés
  • Exploitation fiable des installations photovoltaïques grâce aux tests complets des blocs de fonction
  • Flexibilité grâce à la norme internationale de programmation CEI 61131
  • Ensemble de fonctions toujours plus variées et plus complètes grâce à l'enrichissement régulier de la bibliothèque de blocs

Produits

DescriptionTypeRéférence
Bibliothèques de logiciels libres de licence pour PC WORX, conçues spécifiquement pour la mise en place de projets photovoltaïquesSOLARWORX2403108
Bibliothèque de blocs SolarAdvanced pour la communication avec les appareils d'autres fabricants, clé de licence sur la carte SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Bibliothèque de blocs SolarAdvanced et bibliothèque de blocs SolarControl pour la régulation de l'alimentation en puissance réactive, clé de licence sur la carte SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
DescriptionTypeRéférence
Bibliothèques de logiciels libres de licence pour PC WORX, conçues spécifiquement pour la mise en place de projets photovoltaïquesSOLARWORX
Bibliothèque de blocs SolarAdvanced pour la communication avec les appareils d'autres fabricants, clé de licence sur la carte SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Bibliothèque de blocs SolarAdvanced et bibliothèque de blocs SolarControl pour la régulation de l'alimentation en puissance réactive, clé de licence sur la carte SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: