Installations de plein champ

Installations de plein champ

Technique compétente

Équipez votre installation en plein champ avec des équipements de Phoenix Contact et misez sur la fiabilité et la durabilité.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Technique de raccordement
    Technique de raccordement

    Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage - du module photovoltaïque, en passant par le coffret de raccordement des générateurs, jusqu'à l'onduleur.

  • Raccordement des générateurs
    Raccordement des générateurs

    Les coffrets de raccordement des générateurs sont des solutions d'ensemble pour recueillir et répartir les courants des rangées, protéger les modules, et surveiller les performances de l'installation.

  • Gestion des parcs : automatisation et commande
    Gestion des parcs : automatisation et commande

    Avec des composants et des solutions pour l'automatisation et la mise en réseau, vous améliorez le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque.

  • Gestion des parcs : automatisation et visualisation
    Gestion des parcs : automatisation et visualisation

    Améliorez le rendement de l'installation de plein champ en contrôlant en permanence les données météorologiques.

Le photovoltaïque contribue de manière significative à couvrir les besoins en énergie sans cesse croissants. Dans le monde entier, la tendance consiste à construire des installations photovoltaïques en plein champ toujours plus étendues et puissantes. La mise en réseau, la surveillance et la communication sont alors incontournables, en particulier pour maintenir une qualité constante et assurer un entretien sur mesure.

Simultanément, les plus grandes installations recherchent une connectique plus simple et plus rapide. Laissez-vous convaincre par les solutions de Phoenix Contact.

Présentation : Installations de plein champ

Installation de plein champ  

Phoenix Contact propose des solutions fiables pour un fonctionnement efficace des installations de plein champ

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Régulation IPE flexible

Pour la stabilité de nos réseaux électriques.


Station météo pour les installations PV de plein champ

Les données météorologiques sont transmises à un système SCADA central.


Surveillance efficace d'installations solaires

SOLARCHECK : le système de surveillance CC

Gestion du parc solaire

Premier système de gestion du parc photovoltaïque basé sur les normes industrielles à l'échelle mondiale.

Gestion du parc photovoltaïque
En savoir plus

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts