La surveillance du parc solaire espagnol Zuera II garantit des rendements à long terme

Vue d'ensemble

Panneaux solaires du parc solaire Zuera II  

Parc solaire avec 54 000 modules cristallins

  • Grupo Jorge exploite, à proximité de Zaragoza, un parc solaire d'une surface de plus de 30 hectares.
  • La surveillance continue des strings garantit un fonctionnement durable et efficace de l'ensemble de l'installation.
  • Un coffret de raccordement a été développé, incluant un module de surveillance de string ainsi que les composants requis pour la protection anti-surtension.
  • Grâce à la régulation complète ainsi que la visualisation des données recueillies, les rendements énergétiques de Grupo Jorge sont garantis sur le long terme.

Profil client

Collaborateurs du Grupo Jorge dans le parc solaire Zuera  

Le Grupo Gorge exploite le parc solaire près de Zaragoza (source de l'image : Grupo Jorge)

Le Grupo Jorge est présent depuis 75 ans dans le secteur de la transformation de la viande et s'est engagé pour une gestion durable des ressources disponibles.

Le parc solaire Zuera II qu'il exploite, raccordé au réseau en octobre 2012 avec 11,5 mégawatts, couvre une superficie de plus de 30 hectares et produit de l'énergie solaire pour plus de 10 000 habitants.

Application

Coffret de raccordement et module de surveillance de string  

Coffret de raccordement et module de surveillance de string avec protection antisurtension

Le parc solaire Zuera II comprend 54 000 modules cristallins qui reproduisent l'ensoleillement de manière monoaxiale et horizontale.

La topologie du parc solaire est divisée en neuf segments. Chaque segment se compose de 256 strings, raccordés via 16 coffrets de raccordement (GAK) à deux onduleurs centraux. Entre les GAK et la station d'onduleurs, les mètres DC mesurent le courant et la tension des câbles collecteurs de tension continue. Du côté AC, le courant et la tension convertis sont également déterminés en amont de l'alimentation du réseau.

La surveillance continue des strings représente l'un des défis majeurs des exploitants afin de garantir un fonctionnement durable et efficace de l'ensemble de l'installation.

Solution

Représentation topologique du parc solaire  

Représentation topologique du parc solaire

Dans ce contexte, Phoenix Contact a développé un coffret de raccordement pour 16 strings, incluant un module de surveillance de string de la gamme de produits Solarcheck ainsi que les composants requis pour la protection anti-surtension.

Les câbles solaires sont raccordés à chaque GAK via des connecteurs Sunclix externes. Les bornes collectrices de potentiel garantissent une interconnexion rapide et peu encombrante des strings individuels. Les modules de mesure Solarcheck contrôlent les courants de string et les tensions. Les composants de protection antisurtension pour les lignes de tension continue et de données complètent la solution GAK.

Une commande compact Inline recueille les données des strings provenant des modules de communication Solarcheck dont disposent les acteurs du parc. Ainsi, les unités de suivi, les modules de communication Solarcheck, le mètre DC, l'inverseur et le mètre AC sont mis en évidence. L'automate recueille en outre la température du module photovoltaïque ainsi que les valeurs d'ensoleillement qu'il reçoit via des modules d'entrée analogiques et traite ensuite les données.

Deux stations météorologiques collectent les données météorologiques pertinentes qui sont transmises à un automate. Ce dernier envoie les données directement au système SCADA ainsi qu'à l'automate supérieur du parc via le protocole PROFINET.

Représentation topologique du parc solaire avec le système de gestion AXweb+ basé sur le Web  

Système de gestion AXweb+ basé sur le Web

Affichage des données recueillies à tout moment

Pour la visualisation et la surveillance de l'installation, les exploitants ont recours au système de gestion AXweb+ basé sur le Web de Phoenix Contact qui affichent les données météorologiques et relatives aux performances du parc solaire. Les exploitants peuvent consulter les données actuelles sur un site Internet sur lequel sont visualisés les performances atteintes, de manière locale ou via Internet, et recevoir les informations pertinentes à tout moment et de partout.

Un rapport d'erreurs documentent les défaillances et permet de visualiser les problèmes de communication entre les différents acteurs du parc. Le personnel de maintenance peut consulter d'un simple clic et à tout moment des informations précises.En cas de défaillance, l'origine de l'erreur peut être localisée promptement et des mesures peuvent être prises immédiatement. En outre, les techniciens de service sont avisés par SMS de tout dysfonctionnement.

Conclusion

La régulation complète du parc solaire Zuera II sur la base d'une surveillance de string ainsi que la visualisation correspondante des données recueillies garantissent les rendements énergétiques du Grupo Jorge sur le long terme. Le groupe s'est tourné vers Phoenix Contact en raison de la qualité de l'ensemble de ses solutions ainsi que de son assistance complète pour ses composants et ses systèmes. Ainsi, les collaborateurs spécialistes de l'automatisation ont accompagné et aidé tout au long de la mise en service. Comme toutes les questions de l'entreprise participant à la construction ont été rapidement résolues, le parc solaire a pu être raccordé au réseau en temps voulu.

Produits

DescriptionTypeRéf.
Coffrets de raccordement pour 32 strings avec fusible InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Coffret de raccordement de générateur pour 16 strings avec fusible de string standardSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Connecteurs photovoltaïquesPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Connecteurs photovoltaïquesPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Bloc de jonction de traversée à raccordement à ressortSTU 35/ 4X103033126
Module de mesure Solarcheck destiné à surveiller des installations PVSCK-M-I-8S-20A2903241
Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCKSCK-C-MODBUS2901674
Contrôleur InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Contrôleur Inline avec interface PROFINETILC 350 PN2876928
Switch Lean administrable EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Alimentation TRIO POWER à découpage primaire pour montage sur profiléTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Module d'entrée numérique Inline complet avec accessoiresIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Module de fonction Inline-RS-485/-422 pour la transmission de données en sérieIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
DescriptionTypeRéf.
Coffrets de raccordement pour 32 strings avec fusible InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Coffret de raccordement de générateur pour 16 strings avec fusible de string standardSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Connecteurs photovoltaïquesPV-CF-S 6-16 (+)
Connecteurs photovoltaïquesPV-CM-S 6-16 (-)
Bloc de jonction de traversée à raccordement à ressortSTU 35/ 4X10
Module de mesure Solarcheck destiné à surveiller des installations PVSCK-M-I-8S-20A
Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCKSCK-C-MODBUS
Contrôleur InlineILC 171 ETH 2TX
Contrôleur Inline avec interface PROFINETILC 350 PN
Switch Lean administrable EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX
Alimentation TRIO POWER à découpage primaire pour montage sur profiléTRIO-PS/1AC/24DC/10
Module d'entrée numérique Inline complet avec accessoiresIB IL 24 DI 16-PAC
Module de fonction Inline-RS-485/-422 pour la transmission de données en sérieIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: