Systèmes hybrides photovoltaïques

Systèmes hybrides photovoltaïques

Pour des conditions difficiles

Les solutions et les composants robustes pour les systèmes hybrides photovoltaïques, résistent aussi aux pires intempéries.

En plus de l'alimentation des ménages, les systèmes hybrides photovoltaïques sont également utilisés dans le domaine industriel, par exemple pour le dessalement de l'eau de mer, dans l'industrie, les exploitations agricoles, ainsi que pour l'alimentation des centres de vacances isolés.

Les systèmes hybrides photovoltaïques sont souvent installés dans des conditions climatiques extrêmes. C'est pourquoi, en plus des modules de production d'énergie, du collecteur et de l'onduleur, les appareils nécessaires à leur commande et à leur réglage, doivent aussi résister aux pires conditions d'environnement. Les solutions et composants de Phoenix Contact satisfont à ces exigences de manière optimale.

Vos avantages

  • Amélioration de l'efficacité de votre installation hybride photovoltaïque grâce à la surveillance et à l'acquisition des données énergétiques et de puissance
  • Grande flexibilité grâce à l'extensibilité modulaire des commandes compactes, et à la grande diversité des fonctions des systèmes d'E/S
  • Protocoles série pour la communication avec les onduleurs

Mesure de l'énergie

Module de mesure de puissance dans la pratique  

Tous les flux d'énergie sont détectés grâce au module de mesure de puissance

Les modules de mesure de puissance pour le système Axioline éprouvé, détectent tous les courants, tensions et puissances produits par les systèmes hybrides photovoltaïques.

Ainsi, vous disposez sous une seule régie, de composants industriels éprouvés pour l'automatisation et la mesure de l'énergie. Le module de mesure de puissance permet d'analyser les données du courant alternatif. Il est possible de recueillir les valeurs instantanées, et de les analyser ensuite.

Gestion de la charge

Commande compacte dans la pratique  

La commande compacte permet une gestion efficace de l'énergie

Avec les commandes compactes de Phoenix Contact, il est possible de régler et de surveiller les systèmes hybrides photovoltaïques, ainsi que de réaliser une gestion efficace de l'énergie.

Lorsque l'évolution de la charge est connue, il est possible de développer la gestion de la charge avec Matlab Simulink, basé sur une maquette, et de la tester dans un environnement de simulation. Ainsi, cela permet de réduire les coûts de l'étude.

Fourniture de l'énergie de réglage

Fourniture de lénergie de réglage  

De grands collecteurs de courant pour compenser les fluctuations de réseau et de charge

L'injection des énergies renouvelables, soumises à de grandes variations, représente une rude épreuve de plus en plus importante pour les réseaux de courant. Comme la réduction de l'énergie des installations photovoltaïques n'est pas rentable, on utilise le plus souvent des collecteurs de puissance de réglage. Notre système de commande modulaire se charge de la gestion centralisée pour la fourniture de l'énergie de réglage.

Interfaces de données

Systèmes dI/O dans la pratique  

Connexion des données rapide et facile avec des composants d'E/S

Un grand choix de modules d'E/S et de modules de fonction divers est disponible pour répondre à toutes les applications.

Ainsi, vous pouvez acquérir les données analogiques et numériques, avec un module respectif qui peut être aligné en toute flexibilité à l'API.

Alimentation en énergie même dans les régions isolées

Afin d'assurer le fonctionnement fiable des systèmes hybrides photovoltaïques, tous les composants du système doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres. Pour la commande et le réglage de l'ensemble de l'application, il est possible d'utiliser une commande compacte de Phoenix Contact.

Celle-ci fonctionne comme un gestionnaire d'énergie, et assure que la quantité d'énergie dont le consommateur a besoin, est disponible au bon moment, au bon endroit.

Alimentation en énergie autonome  

Les solutions d'automatisation sont également disponibles dans des conditions d'environnement extrêmes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55