Des services intelligents avec Proficloud

Des services intelligents avec Proficloud

Le précurseur de la numérisation

Posez dès aujourd'hui les jalons pour l'avenir et découvrez à nos côtés le monde de la numérisation.

La plate-forme IdO ouverte et évolutive Proficloud vous fournit une communication intelligente, des composants en réseau, une technologie de commande, des services efficaces, une analyse complète des données et cela avec un haut niveau de sécurité.

Utilisez les possibilités illimitées d'une solution basée sur le cloud pour la transmission continue de vos données de process. Le Proficloud vous permet de relier facilement vos appareils décentralisés sur le terrain, d'une manière sécurisée par Internet. Vous profitez ainsi d'une surveillance d'état et d'une commande globales de vos données.

Avantages

  • Flexibilité, disponibilité et accès maximums aux données des composants à tout moment et n'importe où
  • Accès aux services intelligents évolutifs, basés sur les données, tels que p. ex. à la gestion des appareils (Device Management), l'état (State of Health) ou d'autres interactions avec les composants
  • Communication sécurisée et certifiée entre l'automate et le Proficloud grâce au cryptage TLS

Solutions du cloud destinées à l'industrie

Automatisation basée sur le cloud  

Automatisation basée sur le cloud – sécurité et rapidité

Services intelligents évolutifs

Les composants et les automates intelligents, compatibles IdO, de Phoenix Contact permettent d'envoyer directement des données au Proficloud. Les données des composants sont à la disposition des utilisateurs et accessibles à tout moment et n'importe où.

Le Proficloud permet l'accès aux services intelligents évolutifs basés sur les données, tels que p. ex. à la gestion des appareils (Device Management), l'état (State of Health) ou d'autres interactions avec les composants. De plus, les services intelligents permettent une plus grande transparence des données de mesure et des composants grâce à un procédé d'analyse moderne, tel que le Machine Learning. Une communication sécurisée et certifiée entre l'automate, les composants et le Proficloud est assurée grâce au cryptage TLS.

Analyse des données selon l'exemple du traitement de l'eau et des eaux usées

Télé-exploitation pour les stations décentralisées de pompage des eaux usées  

Télé-exploitation pour les stations décentralisées de pompage des eaux usées

Les données actuelles d'exploitation, telles que le niveau, le débit ou la consommation énergétique des infrastructures décentralisées sont analysées dans le Proficloud et comparées à d'autres indicateurs-clés. Il est ainsi possible d'exploiter p. ex. une station de pompage des eaux usées de manière efficace, en fonction des besoins.

Les messages d'état et de service sont envoyés à la salle de contrôle par une connexion Internet. D'autres informations importantes telles que les données météorologiques des stations supérieures peuvent également être obtenues du Proficloud pour optimiser l'exploitation. De plus, il est possible d'associer par exemple les données de service des pompes pour la gestion du cycle de vie ou de l'énergie, afin de les utiliser efficacement pour la maintenance préventive.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55