Téléexploitation avec des systèmes radio

Téléexploitation avec des systèmes radio

Sans fil et performant

Découvrez l'éventail de possibilités : du Bluetooth au WLAN, des données en série aux signaux E/S.

Avec le système radio Radioline, les données et les signaux peuvent être transmis sur des distances de plusieurs kilomètres. Pour la téléexploitation, cela constitue une alternative fiable et économique à de nouvelles lignes câblées, essentiellement lors de la réalisation de nouvelles parties d'une installation ou du remplacement d'un câble de communication défectueux. Les modules radio disposent de différentes interfaces et font ainsi office de passerelle entre les capteurs et actionneurs locaux de la station de traitement et la centrale de commande.

Avantages

  • Mise en service simple et rapide sans programmation
  • Simples liaisons point à point ou réseau (étoile, maillage)
  • Extensible avec jusqu'à 32 modules E/S par station par le T-BUS (compatible hot-swap)
  • Débits de données des interfaces radio réglables
  • Cryptage des données 128 bits (AES)

Radioline offre les propriétés suivantes :

  • Mise en service simple et rapide sans programmation
  • Simples liaisons point à point ou réseau (ligne, étoile, maillage)
  • Structure de station modulaire avec jusqu'à 32 modules d'E/S par station via T-BUS
  • Transmission de signaux d'E/S et données série
  • Technologie radio Trusted Wireless
  • À combiner avec des stations RS-485

Les modules d'extension d'E/S offrent les propriétés suivantes :

  • Mappage d'E/S simplifié via la molette sans programmation
  • Remplacement facile des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
  • Isolation galvanique canal à canal
  • Plage de température étendue : -40 °C à +70 °C
Répartition simple des signaux sur le réseau (mappage dE/S)  

Répartition simple des signaux sur le réseau (mappage d'E/S)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55