Jumeau numérique dans l'automatisation des process Découvrez nos solutions pour un alignement simple entre les états As Planned et As Built de tous les capteurs et actionneurs installés sur le terrain.

Personne devant un ordinateur pour l'alignement des états As Planned et As Built

Jumeau numérique dans l'automatisation des process

Défi


Personnel de production lors d'une ronde de maintenance dans une installation de process

Documentation cohérente des installations

De nombreuses ressources sont utilisées pour maintenir à jour en permanence la documentation des grandes installations de l'industrie des process. Les personnels de maintenance ou de sociétés externes inspectent régulièrement l'installation de production et documentent les modifications constatées par des annotations rouges. La transmission de ces annotations rouges des listes sur papier dans un schéma de la tuyauterie et des instruments comporte souvent le risque d'erreurs de transcription. En conséquence, en cas d'arrêt de production de l'appareil ou de modifications du produit, les informations du constructeur ne peuvent pas être utilisées. En raison des stocks d'appareils de terrain qui changent en permanence dans les installations de production et des informations en partie manquantes, les niveaux des stocks ne sont pas prévisibles et compliquent les changements d'appareils nécessaires.

Solution


Image numérique des capteurs et actionneurs installés sur le terrain dans l'industrie des process

Transparence numérique des installations

80 % des installations de l'industrie des process sont équipés d'appareils de terrain numériques compatibles HART. Cependant, uniquement 5 % utilisent ces signaux numériques.

Nous vous permettons d'accéder ultérieurement aux données HART et nous vous fournissons les données de terrain nécessaires au format OPC UA, sans rétroaction des perturbations. Grâce à ces données intelligentes supplémentaires des appareils de terrain, vous profitez d'une transparence numérique des installations, ce que l'on appelle le jumeau numérique. Avec cette transparence, nous améliorons nettement l'entretien, la maintenance et la disponibilité.

Liste des appareils HART installés, en appuyant sur un bouton

Avec notre liste basée sur le web des produits installés, vous avez toujours tous les appareillages de terrain actualisés sous les yeux. Les modifications constatées sont encadrées pour plus de visibilité. Cela vous facilite la transcription des annotations rouges dans la documentation de votre installation. De plus, vous pouvez exporter la liste des produits installés. Ainsi, vous mettez en place la base pour accéder au jumeau numérique (Digital Twin) dans l'automatisation des process.

Liste des appareils HART installés

Exemple de liste basée sur le web des appareils installés

Un jumeau numérique dans l'industrie des process est une image numérique de tous les capteurs et actionneurs présents sur le terrain, y compris les cycles de maintenance enregistrés, leur paramétrage et les états d'erreur des appareils en cas de défaillance. Avec notre solution, c'est là-dessus que nous nous concentrons.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Du terrain à l'IIoT

La prise électrique des signaux HART se monte ultérieurement sans rétroaction des perturbations entre le terrain et le système de contrôle. Les données des appareillages de terrain sont normalisées et uniformisées on the edge. Ainsi, elles peuvent être fournies aux services à valeur ajoutée, tels que p. ex. la maintenance prédictive (Predictive Maintenance) ou l'optimisation durable des process.

Carte d'images interactive : aperçu des fonctions du jumeau numérique dans l'industrie des process
PLCnext Store
Le PLCnext Store fournit des applications de logiciels (applis) vous permettant d'ajouter directement et facilement des fonctionnalités au PLCnext Control. La transparence du magasin permet aussi à d'autres fournisseurs de vendre les applications qu'ils ont développées.
En savoir plus
PLCnext Store
Automates programmables industriels
Travaillez avec vos langages de programmation favoris, qu'il s'agisse de ceux conformes à la norme CEI 61131-3 ou de langages évolués. Intégrez un code et des applications Open Source ou connectez-vous à PLCnext Control grâce à des connexions cloud.
En savoir plus
Automates programmables industriels
Convertisseurs d'interface, serveurs d'appareils et passerelles
Les composants HART permettent une liaison permanente et économique avec toutes vos données HART et optimisent la maintenance et la disponibilité du système.
En savoir plus
Convertisseurs d'interface, serveurs d'appareils et passerelles
Solutions de cloud
Gérer les appareils de manière intelligente et réduire les temps d'arrêt grâce aux services intelligents de la plateforme IIoT Proficloud.io.
En savoir plus
Solutions de cloud

Avantages

  • Données réelles et actuelles de l'installation disponibles à tout moment grâce à la documentation As Built automatique
  • Rondes permettant de détecter manuellement les appareils de terrain HART installés devenues inutiles grâce à l'intégration continue des appareils de terrain
  • Dépannage rapide, plus d'immobilisations en cas de rappels, de modifications ou d'arrêts de production des produits, de la part des constructeurs grâce à une gestion des stocks optimisée

Contact


Interlocuteur Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur nos solutions de surveillance évolutives pour une meilleure disponibilité des installations.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.