Surveillance du chauffage d'appoint

Surveillance du chauffage dappoint

Détecter à temps les dysfonctionnements

Acquérir la certitude facilement, en mesurant le courant.

La température d'un fluide joue un rôle décisif dans de nombreux processus. La régulation s'effectue par la vapeur, un échangeur de chaleur ou un procédé exclusivement électrique. Les chauffages d'appoint plus anciens sont souvent raccordés au réseau électrique uniquement par un fusible. Les pannes passent ainsi souvent inaperçues, et entraînent l'arrêt des installations.

Avec la solution de Phoenix Contact, il est possible de surveiller, p. ex. en mesurant simplement le courant électrique. Avec nos convertisseurs de courant, le courant électrique du chauffage est mesuré. Pour transmettre les signaux de mesure au centre de contrôle, sans câblage complexe, les appareils sont associés à notre système radio.

Vos avantages

  • Disponibilité accrue des installations grâce à la détection précoce des pannes de votre chauffage d'appoint, tout en évitant l'arrêt des installations
  • Rentabilité accrue de votre installation grâce à l'optimisation de votre consommation d'énergie
  • Faibles coûts d'installation et d'entretien, grâce à la technologie radio et à l'absence de câblages complexes
  • Transmission fiable des données du chauffage d'appoint directement à la salle de contrôle par Trusted Wireless
  • Installation facile et rapide, grâce au coffret de commande préconfectionné, prêt à l'emploi

Mise en œuvre facile avec des composants standard

Surveillance modulaire évolutive des chauffages d'appoint

Le maître Radioline de Phoenix Contact peut communiquer avec jusqu'à 99 esclaves. Dans la station esclave, le module de communication est complété par des modules d'E/S au choix, p. ex. par un module analogique d'entrée à 4 canaux. Avec le convertisseur de courant, un transformateur de courant adapté est connecté, et mesure le courant dans le chauffage d'appoint.

Chauffage dappoint  

La solution de Phoenix Contact permet de surveiller et de commander les stations éloignées sans accès câblé

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55