Surveillance des douches de sécurité

Surveillance des douches de sécurité

Sécurité accrue pour le personnel de l'installation

Surveillez vos douches de sécurité facilement et en toute sécurité avec les solutions de Phoenix Contact.

Souvent, la maintenance des douches de sécurité est effectuée par un technicien de maintenance sur place et le personnel d'installation est dépendant d'une aide en cas d'urgence pour informer les secouristes. De plus, les normes internationales de sécurité sur le lieu de travail requièrent d'entretenir régulièrement les installations.

Une surveillance centrale avec Phoenix Contact permet d'éviter des tours réguliers et garantit que la douche de sécurité fonctionne directement, même après le dernier tour planifié. De plus, les secouristes sont informés avec précision, ce qui augmente la sécurité du personnel de l'installation.

Vos avantages

  • Sécurité accrue sur le lieu de travail grâce à l'alerte directe de la protection de l'usine et des secouristes de l'entreprise en cas de déclenchement de la douche de sécurité par SMS, e-mail ou service web
  • Surveillance confortable des douches de sécurité et garantie de la fonctionnalité par l'utilisation de services Cloud
  • Preuve facile de la maintenance de routine régulière grâce à l'enregistrement automatique des rapports d'entretien

Surveillance centralisée des états des installations

En cas d'utilisation de la douche de sécurité, un message est déclenché et peut être envoyé par SMS, e-mail ou service web. Une connexion au serveur ODP ou à Proficloud est également possible afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'urgence.

Avec la solution de Phoenix Contact, la protection de l'usine et les secouristes de l'entreprise sont alertés très précisément en cas de déclenchement de la douche de sécurité.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55