Ponts

Ponts

Une visibilité claire

Les solutions de commande et de visualisation garantissent une sécurité maximale, même en cas de fortes houles et de mauvaises conditions d'éclairage.

En raison de leur environnement exposé, les navires posent des exigences particulières en matière de fiabilité des systèmes d'automatisation. Une visualisation et un guidage utilisateur clairs, même en cas de fortes houles et de conditions d'éclairage diverses, sont deux paramètres indispensables pour la sécurité du fonctionnement sur le navire.

Phoenix Contact vous propose des solutions sur mesure pour les ponts des navires : des solutions de commande fiables grâce à une redondance sécurisée aux appareils d'exploitation et de surveillance maritimes.

Avantages

  • Qualité contrôlée : certification selon GL, LR, BV, DNV, ABS et EN 60945
  • Des solutions économiques pour la modernisation et l'extension de l'installation
  • IHM maritimes et PC industriels avec une distance de protection des compas selon les normes ISO R 694 et DIN EN 60945, paragraphe 11.2

Terminaux de commande pour les applications maritimes

Terminal de commande pour les applications maritimes  

IHM pour la mise en oeuvre sur le pont

Pour une mise en service sur le pont, vous avez besoin d'appareils IHM qui répondent aux hautes exigences des navires.

La gradation des écrans tactiles industriels résistifs fait également partie de l'ensemble de fonctions à l'instar de la sirène d'alarme intégrée. La sortie exempte de potentiel permet de commander des appareils de signalisation externes.

Visualisation redondante multi-clients

Visualisation sur un IHM maritime  

Visualisation en réseau grâce à une solution multi-clients

Nos solutions d'utilisation et de surveillance vous permettent de veiller à ce que les bonnes informations se trouvent au bon endroit.

Pour cela, les clients ont accès à un serveur mis en place de manière redondante. Sur un PC industriel central, vous définissez les droits d'accès et quel client reçoit les sous-ensembles. Un matériel et un logiciel conçus sur mesure pour la construction navale servent de base.

Solutions pour les systèmes d'essuie-glace

Pare-brise du pont du navire  

Meilleure vue depuis le pont

Une visibilité claire pour le capitaine doit être garantie à tout moment pour la sécurité à bord.

Grâce à l'automatisation fiable des systèmes d'essuie-glace, vous êtes assuré d'un fonctionnement sécurisé du navire, même en cas de fortes houles.

Visualisation en réseau configurable en toute simplicité

Réalisez une visualisation multi-clients en réseau avec un accès aux écrans tactiles maritimes sur la base d'un serveur OPC redondant. Gardez toujours un oeil sur les fonctions d'alarme et de surveillance grâce à l'accès à une base de données cohérente à différents emplacements sur le navire. Avec le système conçu de manière redondante, vous garantissez à bord une communication des données à haute disponibilité. Vous pouvez commander l'éclairage et la climatisation de manière aisée via le IHM.

Topologie : visualisation en réseau configurable en toute simplicité  

Solution pour une communication des données à haute disponibilité à bord

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55