Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Fraiseuse à grande vitesse

Un système de relais réduit l'espace et les travaux de câblage nécessaires dans les fraiseuses

Les fraiseuses à grande vitesse de Röders TEC GmbH sont utilisées partout où des exigences élevées en matière de débit de copeaux et de qualité de surface sont requises. Pour commander les fraiseuses, de nombreux relais de couplage, qui doivent être montés et raccordés efficacement, sont utilisés. Les modules à relais de la gamme de produits RIFLINE complete ne réduisent pas seulement la durée d'installation mais permettent également de gagner de la place dans l'armoire électrique.

Fraiseuse à grande vitesse de Röders TEC

Röders TEC GmbH - Fabricant de fraiseuses à grande vitesse

Les fraiseuses à grande vitesse de Röders TEC GmbH, dont plus de 2 000 sont installées dans plus de 50 pays (état 2014), sont notamment utilisées pour fabriquer des moules de grande précision pour la technologie médicale et de poinçons de frappe de pièces.

L'entreprise possède des filiales en Chine, en France, aux États-Unis et au Vietnam.

Relais RIFLINE intégré dans l'armoire électrique d'une fraiseuse chez Röders TEC

Utilisation du système de relais RIFLINE dans les fraiseuses

Afin de commander les fraiseuses, Röders TEC utilise un grand nombre de relais de couplage. En effet, différentes tâches de commutation doivent être réalisées.
« Nous utilisons le module à relais rapide RIF-0 afin de coupler des signaux entre l'automate et le champ. Un tel signal peut être par exemple un signal dit de bien-être d'une installation externe d'aspiration des poussières qui a seulement 24 V et peu de mA.
Afin de simplifier les signaux, nous utilisons le module à relais RIF-2 parce qu'il met à disposition jusqu'à quatre contact inverseurs », rapporte Olaf Hartmann, responsable de la structure électrique des machines.
La vitesse élevée de coupe implique des exigences spécifiques pour les mandrins qui doivent être alimentés d'un mélange huile/air toutes les trois secondes. Un relais à semi-conducteurs commute la pompe à huile correspondante qui convoie le mélange lubrifiant. Le relais travaille sans usure et permet ainsi un fonctionnement fiable de la machine.

Les relais RIFLINE et la série RIFLINE peuvent être câblés facilement et rapidement

Montage et câblage efficaces avec système de relais RIFLINE

Étant donné que les fraiseuses comprennent de nombreux relais de couplage, le montage et le câblage efficaces des modules revêtent une grande importance. « C'est une autre raison pour laquelle nous avons opté pour les modules à relais de la gamme de produits RIFLINE complete », a déclaré Olaf Hartmann. « En effet, les relais RIFLINE peuvent être raccordés facilement et en tout confort. » Cela est dû à la technologie innovante push-in qui permet de raccorder des conducteurs fixes et souples avec des embouts à partir d'une section de 0,34 mm² en toute sécurité, rapidement et sans outil.
Le système de relais RIFLINE complete utilise les ponts enfichables, le matériel de repérage et les fiches de test de la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete. Cela réduit les efforts de planification, d'achats et de maintien en stock des composants.

Système de relais RIFLINE complete

Relais pour chaque application dans la construction mécanique

Peu importe que vous souhaitiez isoler, multiplier ou amplifier des signaux dans la construction mécanique : vous trouverez ici la solution idéale. Contactez-nous par téléphone, par e-mail ou consultez les informations sous le lien suivant.