Produire sans interruption sur une ligne de montage modulaire

Vue d'ensemble

La construction mécanique chez Phoenix Contact  

La construction mécanique chez Phoenix Contact

Des lignes de montage ultra-automatisées produisant des composants de haute qualité présupposent un constructeur de machines aux idées novatrices, au savoir-faire complet et à la longue expérience.

C'est pourquoi la branche de Phoenix Contact consacrée à la construction mécanique élabore et fabrique elle-même les systèmes concernés. Sont notamment conçus et mis en place des systèmes de montage très cadencés comportant des durées de cycle réduites.

Avec ses 180 employés, ce service bénéficie à tous les secteurs d'activités de Phoenix Contact et à tous les lieux de développement et de production à travers le monde.

Application

Ligne de montage modulaire  

Une ligne de montage modulaire permet une flexibilité élevée durant la fabrication

Conçue de façon modulaire, la ligne de montage destinée aux connecteurs Inline est un exemple de notre force d'innovation dans le secteur de la construction mécanique. Avec le procédé de fabrication One piece flow, il est ainsi possible de fabriquer plus de 200 variantes différentes et de produire les plus petites quantités imaginables très rapidement, sur simple demande du client.

Les étapes de travail sont réparties sur plusieurs stations. Les composants individuels sont montés sur des connecteurs finis. Les caméras et les dispositifs d'essai garantissent un montage correct ainsi que les fonctionnalités du produit.

Une ligne de montage de cette taille doit fonctionner continuellement pour pouvoir être rapidement amortie. Afin d'éviter des périodes d'interruption, tous les composants doivent impérativement être d'une fiabilité à toute épreuve. L'alimentation prend ici une importance majeure, car si la commande n'est pas alimentée avec 24 V CC, elle tombe en panne et la machine s'arrête.

Solution

Alimentations QUINT POWER  

Les alimentations QUINT POWER déclenchent les disjoncteurs rapidement

Afin d'éviter des périodes d'interruption, la construction mécanique s'appuie aussi bien sur des alimentations QUINT POWER que sur des solutions secourues.

Coffrets de commande décentralisés
Les alimentations sont installées dans de petits coffrets de commande décentralisés se trouvant directement au niveau de la machine.

Grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking), les alimentations à cadence primaire déclenchent les disjoncteurs standard rapidement et de façon fiable. Les circuits défectueux sont ainsi déconnectés de manière sélective, la défaillance est délimitée et les composants importants de la machine continuent de fonctionner.

La surveillance préventive des fonctions signale tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs. De plus, la réserve de puissance statique POWER BOOST permet un démarrage fiable des charges comportant des courants d'enclenchement élevés.

Alimentations sans interruption  

L'alimentation sans interruption fournit du courant même en cas de panne de secteur

Armoire électrique centralisée
La construction mécanique a choisi d'installer des alimentations secourues QUINT DC-UPS pour alimenter l'armoire électrique centralisée.

En cas de pertes de données ou d'interruption de la production, les coûts sont très élevés, ce qui rend judicieuse l'utilisation d'une solution sans interruption. En cas de panne de courant, l'alimentation fournit 24 V CC à la commande et au PC industriel pendant une durée suffisamment longue, afin que les données de process essentielles soient sauvegardées et que le PC industriel puisse être arrêté de façon contrôlée.

Conclusion

Alimentations QUINT Power dans une ligne de montage modulaire  

Alimentations QUINT POWER dans l'armoire électrique

Lorsqu'il s'agit d'alimenter de façon fiable des composants sensibles, les alimentations QUINT POWER se révèlent être la meilleure solution en raison de leur qualité et de leur fonctionnalité élevées.

Elles sont incontournables dans la ligne de montage du connecteur Inline, si l'on veut garantir une bonne disponibilité de l'application.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: