Connaissances de base de la technologie de charge pour l'électromobilité

Connaissances de base de la technologie de charge

Explication simple

Renseignez-vous ici sur les normes, directives et terminologies.

Retour Électromobilité

Catégories

  • Glossaire
  • Modes de charge
    Modes de charge

    Vous trouverez ici une présentation des différentes possibilités pour recharger un véhicule électrique en courant.

Modes de charge, systèmes de raccordement, directives et normes de sécurité : la mobilité du futur prend en compte les différents cadres juridiques nationaux. Vous trouverez ici des informations générales, des concepts expliqués de façon claire ainsi qu'un aperçu des différents systèmes de raccordement et modes de charge.

Ouvrage de référence « Électromobilité, moteur de croissance »

Ouvrage de référence sur lélectromobilité  

Ouvrage de référence sur l'électromobilité

Jens Eickelmann fait le point sur le développement du secteur d'activité et les stratégies de croissance dans le domaine de l'électromobilité. Dans cet ouvrage de référence, qui vient de paraître dans sa deuxième édition, l'auteur traite entre autres des sujets suivants :

  • Questions fréquentes (FAQs)
  • Le marché de l'électromobilité
  • Technologies
  • Infrastructure de charge
  • Applications et témoignages de réussite

Commandez maintenant votre exemplaire gratuit de l'ouvrage de référence. Nous vous l'enverrons dans les plus brefs délais.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements