Connecteurs pour C.I. pour circuits imprimés souples à LED

Connecteurs pour C.I. pour circuits imprimés souples à LED

Raccordement simple directement sur place

Qu'il s'agisse d'alimentation ou de raccordement de circuits imprimés, la série PTF de Phoenix Contact garantit des connexions sûres.

Les nouveaux connecteurs de la série PTF vous permettent de raccorder facilement et rapidement vos circuits imprimés à LED souples. Les connecteurs blancs peuvent être intégrés discrètement dans l'application ; grâce à leur format plat, ils minimisent les ombres indésirables sur le circuit imprimé à LED.

Avantages

  • Aucun soudage des torons de raccordement sur les surfaces de contact prééquipées n'est nécessaire
  • Fixation solide sur le circuit imprimé grâce à un mécanisme de verrouillage intégré
  • Disponibles sous forme d'élément d'alimentation ou de raccord bout-à-bout pour des bandes de LED de 8 mm ou de 10 mm de large
  • La capacité de charge élevée permet de le raccordement de longues distances de LED sans alimentation supplémentaire
  • De petits connecteurs angulaires ou pièces en T facilitent l'intégration dans l'application d'éclairage

Le raccordement innovant pour les circuits imprimés à LED souples

Trouvez rapidement votre solution

Sous le lien suivant, vous trouverez tous les connecteurs pour C.I. pour circuits imprimés souples à LED.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55