Nous vous faisons progresser en tant que constructeur d'appareils

Références pour constructeurs d'appareils Connexion stable : c'est ainsi que nous vous faisons progresser en tant que constructeur d'appareils

Miniaturisation, manipulation aisée, utilisation polyvalente de blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I., et bien plus encore : les constructeurs d'appareils jouent en effet un rôle clé dans la conception de solutions industrielles et d'infrastructures. Nous vous proposons des services sur mesure basés sur nos connaissances en matière d'application et sur une gamme de produits complète.

Voyez par vous-même comment nos clients profitent de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact.

Connecteurs directs SKEDD dans la commande de portes Drico 2.0

Connecteurs encartables SKEDD pour la commande de portes automatisée

Technique d'insertion directe pour les systèmes de commande automatiques : ASO GmbH utilise des connecteurs à enfichage direct SKEDD pour le système de commande automatique des portes « Drico 2.0 ». Les connecteurs de Phoenix Contact permettent d'installer des raccordements supplémentaires selon les besoins.

Éclairage des rues intelligent dans une rue de Bielefeld, Allemagne

Solutions de raccordement fiables pour un éclairage à LED moderne

Technologie LED pour l'extérieur : WE-EF Leuchten GmbH mise sur la technologie de raccordement de Phoenix Contact pour les sources lumineuses dans les rues et les bâtiments. Grâce aux solutions LED de Phoenix Contact, les luminaires extérieurs sont conviviaux et durables.

Switch Ethernet blanc avec un câble SPE vert reliant en arrière-plan un capteur de JUMO

La technologie des capteurs de demain communique de bout en bout

Single Pair Ethernet (SPE) a la capacité de rendre les connexions plus durables et plus intelligentes sur les derniers mètres. Le fabricant de capteurs JUMO a de bonnes raisons de miser sur le SPE comme moyen de communication orienté vers l'avenir pour ses techniques de mesure. La technologie de raccordement nécessaire est fournie par Phoenix Contact - et elle est le résultat d'une étroite collaboration au niveau du projet.

Voiture de course électrique de l'OWL Racing Team

Connecteurs pour la voiture de course électrique

Au cœur de la Westphalie orientale, une région réputée pour son innovation technologique, une équipe d'étudiants de la TH OWL travaille au développement de leur nouvelle voiture de course électrique pour participer au Formula Student. Différents connecteurs de Phoenix Contact sont utilisés dans la batterie, notamment des connecteurs de données ainsi que des connecteurs de bornes de batterie robustes.

Capteur optique

Données d'images dans une application industrielle

Dans les applications industrielles, les capteurs optiques représentent les « yeux » du système. Mais comme pour les humains, une utilisation industrielle requiert un périphérique performant pour garantir que le traitement d'images fonctionne sans erreur et avec la puissance requise. Les connecteurs de données de Phoenix Contact offrent ici une solution fiable.

VDS Verkehrstechnik

Câblage robuste à haut débit par RJ45

Dans des conditions difficiles, la société VDS Verkehrstechnik GmbH mise sur les connecteurs de données industriels RJ45 de Phoenix Contact pour que les appareils de mesure de vitesse fonctionnent parfaitement, même dans les conditions environnementales les plus défavorables. Grâce aux différentes directions de sortie de câble, les connecteurs à confectionner sur le terrain offrent une grande flexibilité lors du câblage sur site.

Entraînements servo-compacts avec technologie de raccordement de Phoenix Contact

Entraînements servo-compacts avec technologie de raccordement M8 et M12

Connecteurs circulaires pour l'industrie 4.0 : Jenaer Antriebstechnik GmbH utilise la technologie de raccordement intelligente de Phoenix Contact en M8 et M12 pour ses entraînements servo-compacts modulaires. Les clients peuvent ainsi considérablement augmenter la productivité et la rentabilité de leurs installations.

Le module d'armoire électrique AS-i KE5

Du boîtier électronique au module d'armoire électrique

Boîtier sur mesure pour la construction d'installations : il est rare de trouver des modules compacts dotés d'un grand nombre de points de connexion dans le niveau terrain inférieur. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs a développé le module d'armoire électrique KE5 en coopération avec Phoenix Contact - sur la base du boîtier électronique ME-IO.

Boîtier électronique pour un enregistreur de températures et d'énergies (contrôleur d'énergie)

Concept de boîtier modulaire avec connecteur de bus sur rail DIN

Un emballage fonctionnel pour un appareil d'enregistrement des températures et des énergies : Scheidl GmbH utilise le boîtier électronique BC de Phoenix Contact pour son contrôleur d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles a été la clé de la conception de l'appareil.

Boîtier électronique universel dans la logistique

Concept de boîtier universel pour la passerelle IoT

Un boîtier adaptable pour les applications IoT : MyOmega Systems GmbH recherchait un concept de boîtier flexible avec un haut degré de modularité des pièces du boîtier - et a trouvé ce qu'elle cherchait chez Phoenix Contact : le boîtier électronique UCS sert maintenant de couverture protectrice pour la passerelle IoT « d3 ».

Contrôleur pour l'automatisation des locaux

Boîtiers électroniques pour la domotique

Un boîtier de raccordement frontal pour les bâtiments intelligents : Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilise le boîtier électronique ME-IO dans le système d'automatisation des pièces Open.Room. En collaboration avec Phoenix Contact, Neuberger a adapté le boîtier aux exigences particulières.