Technique de raccordement pour l'industrie des procédés

Privilégier la sécurité avec Ex

Privilégier la sécurité avec Ex

La gamme de connecteurs et de blocs de jonction pour C.I. avec homologation Ex a été spécialement conçue pour être utilisée dans des atmosphères explosives.

Les connecteurs et de blocs de jonction pour C.I. avec homologation Ex de Phoenix Contact ont été conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives. Ils répondent ainsi aux exigences requises pour une utilisation dans l'industrie des procédés.

Avantages

  • Conception évolutive de l'appareil grâce à une vaste gamme de produits avec connectique à ressort ou à vis
  • Utilisation universelle grâce à des produits enfichables ou non
  • Utilisation dans des zones à risque grâce à leur homologation pour une sécurité accrue Ex e

Vaste gamme de produits avec homologation Ex

Connecteurs avec homologation Ex  

Blocs de jonction de C.I. avec homologation Ex pour une sécurité accrue

Choisissez entre des versions à enficher ou non. De plus les blocs de jonction pour C.I. et les embases des connecteurs sont conçus pour permettre des procédés de soudure à la vague.

Pour obtenir la flexibilité requise, les types de connectiques suivants sont à votre disposition pour vos conducteurs :

  • Raccordement vissé
  • Raccordement Push-in
  • Raccordement à ressort

Attention risque d'explosion !

Cause d'une explosion  

Les explosions peuvent survenir lorsque de l'oxygène, un matériau inflammable et une source de combustion se rencontrent.

La priorité est toujours donnée à la sécurité des personnes, des machines et des bâtiments ainsi qu'à la protection de l'environnement. La prévention des explosions joue donc un rôle essentiel. Celles-ci peuvent survenir lorsque de l'oxygène, un matériau inflammable et une source de combustion se rencontrent.

Les articles possèdent une homologation de composants conformément aux normes CEI/EN 60079 - 0 et CEI/EN 60079-7, qui définissent les exigences relatives aux appareils dans des atmosphères explosibles.

Homologation

Matériau inflammableGaz, brouillard, liquide, poussière
Mode de protectionEx e (sécurité accrue)
Groupe d'appareilsII
Catégorie appareils2 GD
Niveau de protection appareilGb (survenue occasionnelle de substances inflammables)
Groupe gazIIC (énergie d'inflammation < 60 μJ
Condition supplémentaireU (homologation du composant – produits ne pouvant pas être installés seuls)

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55