Connectique pour le photovoltaïque

Câbler les installations photovoltaïques en toute sécurité

Câbler les installations photovoltaïques en toute sécurité

Raccordez sur site des câbles CA, CC ou de données en toute sécurité, sans utiliser d'outil spécial.

Le système de raccordement SUNCLIX unique en son genre permet de relier facilement et en toute sécurité des panneaux photovoltaïques, des coffrets de raccordement de générateur et des onduleurs. Pour le photovoltaïque intégré au bâtiment, nous vous proposons SUNCLIX mini, un système de raccordement particulièrement compact.

Avantages

  • Achetez tout auprès du même fournisseur : gamme complète de connecteurs pour CA, CC, signaux et données
  • Confection rapide et sécurisé ne nécessitant pas d'outils spéciaux grâce au raccordement autodénudant
  • Câblage des installations photovoltaïques tourné vers l'avenir, grâce à des composants supportant des tensions jusqu'à 1 500 V
  • Flexiblité élevée grâce à des solutions de raccordement pour des câbles entre 2,5 et 16 mm²
  • Raccordement durable et sécurisé grâce à des composants éprouvés et certifiés

Connecteurs CC : du panneau à l'onduleur

Connecteurs CC à équiper SUNCLIX

Connecteurs CC SUNCLIX à équiper sans outils

Les connecteurs CC en une pièce et les traversées de paroi adéquates vous permettent de câbler facilement vos installations directement sur site, en toute sécurité. Insérer le conducteur dénudé dans le bloc de jonction à ressort, fermer le ressort, terminé - SUNCLIX est aussi simple que ça.

  • Tensions jusqu’à 1500 V
  • Courants jusqu'à 65 A
  • Raccordement du conducteur entre 2,5 et 16 mm²

Connectique AC

Connectique AC  

Connectique AC

Phoenix Contact propose une vaste gamme de connectique adaptée à chaque classe de puissance pour l'installation de systèmes photovoltaïques côté courant alternatif. La gamme comprend un système de raccordement particulièrement compact. Il s'agit de connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés, ainsi que de blocs de jonction de traversée de paroi et d'accessoires appropriés.

  • Intensités de courant jusqu'à 309 A
  • Sections entre 0,2 mm² et 150 mm²
  • Tensions jusqu'à 600 V UL / 1 000 V

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55