Solutions propres à chaque client

De l'idée à la solution adaptée

De l'idée à la solution adaptée

Nous vous livrons exactement ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un Email, et nous lançons le développement d'une solution sur mesure pour vous.

Notre gamme ne possède pas ce qui vous convient ? Aucun problème : l'équipe du service commercial de Phoenix Contact s'aligne sur vos exigences, depuis la plus petite adaptation jusqu'à un nouveau développement intégral de produit. Faites nous confiance : nous possédons un savoir-faire technique global et sommes complètement flexibles. Nous développons pas à pas votre solution individuelle avec vous.

Avantages

  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Prêt pour chaque situation d'application avec des solutions ultra flexibles
  • Exécution rapide et fiable grâce à nos spécialistes expérimentés
  • Aperçu rapide et premiers résultats grâce à une livraison rapide d'un prototype
  • Livraison en temps et en heure car planning et surveillance du projet précis

Notre offre

Que vous ayez besoin d'un produit ou d'une application, d'une solution ou d'une prestation de service, nous répondons à tous vos souhaits. Parfois un petit changement suffit pour atteindre de gros bénéfices. Vous aurez cependant peut-être besoin ultérieurement d'un concept complètement nouveau.

Il est alors bon de savoir que dans ce cas, vous trouverez des spécialistes expérimentés parmi les collaborateurs du Solution Center de Phoenix Contact. Ils élaborent avec vous la solution qui vous convient.

Choisissez simplement les bonnes opportunités parmi notre vaste offre !

  • Barrettes de raccordement
  • Solutions de boîtiers
  • Câbles
  • Service de repérage
  • Boîtiers de commutation éprouvés et conformes CE avec protection antisurtension
  • Connecteurs, connectique
    Exemples : repérage des pôles, surface métallique spéciale (dorée), charge partielle, permettant d'augmenter la rigidité diélectrique
  • Boîtier électronique
    Exemples : perforations spéciales, repérage laser des éléments de commande
  • Repérage des bornes
    Exemple : systèmes d'E/S
  • Protection antisurtension et filtre
    Exemples : modèles de commutation et de tension
  • Systèmes de boîtiers électroniques
    Exemples : nouveau système complet de boîtier avec modularité importante
  • Développement de systèmes électroniques
    Exemple : commutations pour différentes fonctions pouvant être directement installées sur des profilés DIN en association avec un boîtier ou une embase.
  • Fonctions supplémentaires
  • Composants logiciels

Vous avez une idée mais ne savez pas encore exactement comment vous pouvez la réaliser ? Vous pouvez compter sur nous sur toute la durée du cycle de vie de votre installation.

  • Analyse actuelle de votre application puis déduction des mesures à prendre pour une nouvelle solution
    Exemple : mise à jour
  • Conseil en cas de spécification
    Exemple : création d'un cahier des charges
  • Élaborer des concepts de solution
    Exemple : sécurité fonctionnelle
  • Transfert de savoir-faire via des formations et des ateliers
  • Gestion des homologations y compris les contrôles
    Exemple : qualification d'après la norme KTA 3507

Nous en sommes bien sûr

Nos solutions sont régulièrement documentées et vérifiées. Les prestations suivantes sont par exemple incluses dans le développement et la livraison :

  • Modèles de CAO
  • Schémas
  • Échantillon
  • Contrôles
  • Assistance au design-in
  • Protection antisurtension et protection CEM
  • Macros de type EPLAN

Nous veillons à ce que vous soyez bien informés dès le début.

Votre lien direct avec nous

Vous avez une question concrète ? Il suffit alors de nous envoyer un court message en utilisant notre formulaire de contact. Nous répondons immédiatement et discutons avec vous des détails en cours. Vous recevez sous peu de temps un devis à titre informatif ainsi qu'un premier brouillon de schéma.

Vous pouvez compter sur nous : même après votre commande nous restons près de vous à chaque étape. En dernier lieu c'est votre feu vert qui détermine quand sera prête votre solution.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Optimisation des processus dans la construction d'armoires électriques

Solutions pour processus efficaces