Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Transmission de données en continu dans l'Internet industriel des Objets.

Le Single Pair Ethernet représente la transmission parallèle extrêmement performante des données et de la puissance, par Ethernet, par une seule paire de fils, par Power over Data Line (PoDL).

Phoenix Contact présente des prolongateurs de câbles et d'appareils compacts pour l'Ethernet à paire unique. Les interfaces de dispositif de protection sensible SPE normées sont idéales pour la transmission efficace de données dans l'automatisation des processus et de l'usine. Le câblage réduit adapté à l'application forme ainsi la base pour la communication Ethernet du futur, du terrain jusque dans le cloud.

Avantages

  • Garant de l'avenir : des connecteurs et des câbles normés CEI 63171-2 (IP20) et CEI 63171-5 (IP67)
  • Pour toutes les applications : portées jusqu'à 1 000 m, débits jusqu'à 1 GBit/s et puissances jusqu'à 50 W
  • Câblage efficace : Plug & Play également dans des infrastructures de câblage existantes
  • Compact : des modèles d'enfichage pour ports simples et multiples permettent des densités d'assemblage élevées
  • Intégrés en toute simplicité : variantes de connecteurs mâles et de douilles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes

La technologie du Single Pair Ethernet

L'évolution des systèmes de câblage à 4 et 8 fils vers un câblage à paire unique facile et sûr, a commencé – le résultat, c'est le Single Pair Ethernet.

Depuis les années 80, Ethernet est le principal protocole de la communication et des réseaux dans le secteur du réseau local, et dès lors, il n'a cessé de confirmer ses avancées dans les nouveaux domaines d'utilisation. Il permet la transmission parfaite des informations par TCP/IP et est considéré comme le protocole de communication indépendant de l'application, pour les réseaux IoT locaux. Sa compatibilité unique entre les nouvelles et les anciennes générations constitue la base du futur Single Pair Ethernet.

Des solutions continues pour le câblage

Les modèles denfichage normalisés sont la base de la communication de réseau de pointe  

Les modèles d'enfichage normalisés sont la base de la communication de réseau de pointe

La base pour la mise en réseau sans barrières des composants, des câbles et des connecteurs les plus différents est constituée par les modèles d'enfichage normalisés. Là, Phoenix Contact encourage nettement le développement d'un modèle d'enfichage normalisé – des connecteurs IP20 à IP6x.

À long terme, le SPE va remplacer les systèmes de bus série classiques. Utilisez un modèle d'enfichage multifonctionnel, du bureau au capteur.

Modèle denfichage M1 I1 C1 E1 selon CEI 63171-2  

Modèle d'enfichage M1 I1 C1 E1 selon CEI 63171-2

Le modèle d'enfichage M1 I1 C1 E1, suivant la norme CEI 63171-2, a été développé pour le câblage des bâtiments. Ce modèle d'enfichage permet de raccorder jusqu'à quatre fois plus d'appareils avec une infrastructure passive existante. Cette norme est souvent utilisée pour les bâtiments administratifs.

Modèle denfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 selon CEI 63171-5  

Modèle d'enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 selon CEI 63171-5

Pour les utilisations industrielles, même dans des conditions rudes sur le terrain, le modèle d'enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3, suivant la norme CEI 63171-5, s'est imposé. Ce modèle d'enfichage peut être intégré dans toutes les versions de connecteurs normalisées et courantes sur le marché.

L'abréviation MICE spécifie les conditions externes d'une interface Ethernet.

  • M = résistance mécanique
  • I = caractéristiques IP
  • C = résistance chimique et climatique
  • E = sécurité électromagnétique

Votre partenaire clé pour la mise en réseau intelligente

Phoenix Contact est votre partenaire clé pour l'intégration du Single Pair Ethernet, de l'interface de l'appareil, en passant par le câblage, jusqu'aux composants actifs du réseau, des capteurs sur le terrain, à l'ordinateur de bureau. En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Phoenix Contact développe une gamme de produits complète.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Single Pair Ethernet

La technologie clé pour l'Internet industriel des objets.


Vidéo de tutoriel relative au Single Pair Ethernet

Information pratique concernant le lancement sur le marché de Single Pair Ethernet.

Promotion et normalisation du SPE

Phoenix Contact s'est associé avec d'autres entreprises technologiques leaders dans le SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet : le logo de System Alliance
En savoir plus