Identification industrielle

Identification industrielle

L'identification industrielle en toute simplicité

Vous trouverez chez nous le procédé de marquage adapté à chaque application.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie UV à LED
    Technologie UV à LED

    L'impression avec une encre durcissable aux UV est un procédé d'impression d'une haute flexibilité, garantissant dans le même temps une résistance élevée et des coûts réduits.

  • Technologie laser
    Technologie laser

    Pour le repérage laser, on guide un rayon laser focalisé sur le composant à repérer.

  • Technologie de transfert thermique
    Technologie de transfert thermique

    Dans le cadre de l'impression par transfert thermique, un ruban à encre spécifique multi-couches est introduit entre la tête d'impression et le composant.

  • Technologie RFID
    Technologie RFID

    RFID est l'abréviation de Radio-Frequency-Identification et signifie que les objets peuvent être identifiés sans contact physique et sans contact visuel.

  • Domaines d'application
    Domaines dapplication

    Venez en découvrir plus sur les domaines d'application des systèmes de repérage et d'impression de Phoenix Contact.

  • Matériel
    Matériel

    Grâce au procédé d'impression numérique, vous pouvez repérer les matériels les plus divers.

  • Normes et standards
    Normes et standards

    Normes et standards dans le domaine du repérage et de l'impression.

Avantages

  • Technique d'impression et de repérage adaptée à chaque application
  • Économie de coûts et d'équipements électriques grâce à un procédé de repérage innovant
  • Repérage polyvalent : repérage de repères et étiquettes en plastique, acier inoxydable ou aluminium
  • Repérages sûrs et pérennes grâce à des matériaux de haute qualité
  • Marquage et identification avec technologie RFID performante

Un exemple d'innovation : l'imprimante LED UV BLUEMARK ID

BLUEMARK ID : imprimante grande vitesse avec technologie LED UV  

BLUEMARK ID : imprimante grande vitesse avec technologie LED UV

Notre imprimante à grande vitesse avec technologie LED UV moderne utilise un procédé d'impression spécial. La méthode est semblable au procédé d'impression jet d'encre.

Fluide spécial
La technologie BLUEMARK ID utilise un fluide spécial à base de plastique liquide avec des particules colorées. Il est durci à la lumière UV. Ainsi, les repérages sont immédiatement résistants à l'essuyage et aux rayures.

Absence d'émissions
En raison de son fluide spécial, l'imprimante BLUEMARK ID ne génère aucune émission. À l'inverse, l'utilisation d'encres à base de solvants provoque des émissions dans l'environnement.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55